JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5342.13 Kolmesakaraiset vääntimet varmistinketjulla, holkki ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 5342.13 Kolmesakaraiset vääntimet, varmistinketjulla, holkki ruostumatonta terästä Varmistinketju: P - muovisella kuulaketjulla
ELESA original design
code: VTT-SST-LP
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 5342.13 -kolmesakaraiset vääntimet voidaan kiinnittää peruselementtiin kuulaketjulla.

Vääntimet toimitetaan valmiiksi kokoonpantuina (muovisella kuulaketjulla).

Tekninen eritelmä

Muovi

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 60 ºC
  • musta, matta

Holkki
Ruostumaton teräs AISI 304


Kiinnitysrengas / kuulaketju
Teknopolymeeri (polyasetaali POM)


Avainrengas
Ruostumaton teräs
kemiallisesti mustattu


RoHS

Tilauksesta

messinkiholkilla
Muoviset kuulaketjut muilla pituuksilla

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5342.13 Kolmesakaraiset vääntimet, varmistinketjulla, holkki ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Varmistinketju

Pmuovisella kuulaketjulla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2h3rt
min.
25M 51220102,42010
32M 6142311,52,72110
40M 8162713,53,221,513
50M 101930153,622,517

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Nupin läpimitta d1
Kierre d2
Varmistinketju

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,14
plus ALV 1,55 €
brutto 9,69 €
Varastossa
ELESA Code: 168116
Kuvaus: VTT.25-SST-M5-LP
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090