JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 539.2 Lieriömäiset kahvat käsisuojuksella

Valokuva

GN 539.2 Lieriömäiset kahvat, muovi, holkki Tyyppi: A - käsisuojuksella, yhdellä puolella
ELESA original design
code: IF / IFF
Tyyppi: A - käsisuojuksella, yhdellä puolella
GN 539.2 Lieriömäiset kahvat, muovi, holkki Tyyppi: A - käsisuojuksella, yhdellä puolella GN 539.2 Lieriömäiset kahvat, muovi, holkki Tyyppi: B - käsisuojuksella, molemmilla puolilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 539.2 -lieriömäisiä kahvoja käytetään sähkötyökalujen kahvoina, kuten esimerkiksi kulmahiomakoneet, iskuporat jne. Tuotteen erityisominaisuutena on käsisuojus yhdellä tai molemmilla puolilla.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • musta, matta viimeistely

Kierreholkilla
Messinki


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 539.2 Lieriömäiset kahvat, muovi, holkki luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akäsisuojuksella, yhdellä puolella
Bkäsisuojuksella, molemmilla puolilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4l1l3l4t
30M 864461124420
30M 1064461124418

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,73
plus ALV 1,85 €
brutto 11,58 €
Varastossa
ELESA Code: 26801
Kuvaus: IF.112 B-M8
Paino: 0,082 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).