JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 58 POT-magneetit reiällä

Valokuva

GN 58 POT-magneetit, reiälliset Pinta: ZB - sinkitty
Pinta: ZB - sinkitty
GN 58 POT-magneetit, reiälliset Pinta: ZB - sinkitty GN 58 POT-magneetit, reiälliset Pinta: RT - punainen, lakattu

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 58 -POT-magneetit ovat suojattuja magneettijärjestelmiä.

Jotta voitaisiin varmistaa, että magneetin ominaisuudet (tartuntavoimat) eivät heikkene, kiinnitysruuvien tulee olla valmistettu ei-magneettisesta materiaalista.

Käsittelyn helpottamiseksi ja/tai demagnetisoitumisen välttämiseksi näissä magneeteissa on rautalevy niiden tartuntapinnalla.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Teräs


Magneetin materiaali
AlNiCoAN
Alumiini, nikkeli, koboltti
lämpötilankestävyys enintään 280 ºC


Lakkaus punainen
lämpötilankestävyys enintään 180 ºC


RoHS

Lisävaruste

Kiinnityslevyt GN 70
Kiinnityslevyt GN 70.1

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 58 POT-magneetit, reiälliset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Nimellinen
mitta

Todellinen
mitta
d2d3hNimellinen tartuntavoima
N
1919,1 ±0,53,78,77,5 ±0,330
2928,6 ±14,810,58,5 ±0,540
3838,1 ±14,810,510,5 ±0,380

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Pinta
RT
ZB

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,27
plus ALV 0,62 €
brutto 3,89 €
Varastossa
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).