JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 590 Pyälletyt mutterit

Valokuva

GN 590 Pyälletyt mutterit, muovi Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
ELESA original design
code: BT. / BT.FP
Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
GN 590 Pyälletyt mutterit, muovi Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä GN 590 Pyälletyt mutterit, muovi Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • vahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • musta, mattaviimeistelty

Holkki
Messinki


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 590 Pyälletyt mutterit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dkierteisellä läpireiällä
Ekierteisellä pohjareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Tyyppi D
d3
Tyyppi E
d4hkt1 min.
Tyyppi E
t2
Tyyppi D
12---M 3M 4M 59,511,57,56-
16M 4M 5-M 3M 4M 511138610
20M 6--M 5M 6-11,51610612
25M 6M 8-M 5M 6-161911614
32M 6M 8M 10M 8--1722131016
40M 10--M 8M 10-1927141320
50M 10--M 10--2228,5151320

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierre d3
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,92
plus ALV 0,17 €
brutto 1,09 €
Varastossa
ELESA Code: 6331
Kuvaus: BT.16FP-M4
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000