JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 590.5 Pyälletyt mutterit Holkki ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 590.5 Pyälletyt mutterit ruostumattomalla teräsholkilla Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
ELESA original design
code: BT.SST / BT.SST-FP
Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
GN 590.5 Pyälletyt mutterit ruostumattomalla teräsholkilla Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä GN 590.5 Pyälletyt mutterit ruostumattomalla teräsholkilla Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 590.5 Pyälletyt mutterit ruostumattomalla teräsholkilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dkierteisellä läpireiällä
Ekierteisellä pohjareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Tyyppi D
d3
Tyyppi E
d4hkt1 min.
Tyyppi E
t2
Tyyppi D
20M 5M 511,51610512
25M 6M 6161911814
32M 8M 81722131016

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierre d3
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,93
plus ALV 0,37 €
brutto 2,30 €
Varastossa
ELESA Code: 106521
Kuvaus: BT.20-SST-M5
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000