JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 60 Lieriömagneetit reiällä

Valokuva

GN 60 Lieriömagneetit reiällä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lieriömagneetit GN 62 ovat suojaamattomia magneetteja, valmistettu valumenetelmällä, joissa on halkaistu magneettipinta. Punainen lakkauskerros rajoittaa niiden käyttölämpötilaa. Korkeampia lämpötiloja varten on saatavissa tilauksesta paljaita lieriömagneetteja.

Negatiivisen vaikutuksen välttämiseksi magneettisiin ominaisuuksiin, kiinnitysruuvien tulisi olla valmistettu ei-magneettisesta materiaalista, kuten ruostumaton teräs, messinki tai muovi.

Käsittelyn helpottamiseksi ja demagnetisoitumisen välttämiseksi magneetin pinta on suojattu galvanoidulla rautalevyllä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Tekninen eritelmä

Magneetin materiaali
AlNiCoAN
Alumiini, nikkeli, koboltti
(lämpötilankestävyys enintään 450 ºC)


Lakkaus punainen
lämpötilankestävyys enintään 180 ºC


RoHS

Lisävaruste

Kiinnityslevyt GN 70
Kiinnityslevyt GN 70.1

Tilauksesta

paljas, lämpötilankestävyys enintään 450 ºC

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 60 Lieriömagneetit reiällä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Nimellinen mitta
Todellinen mitta d2d3
maks. Ø
ruuvipää
hstNimellinen tartuntavoima N
13134,579,74,557
1919,14,88,712,75,66,518
2525,44,58,5205,6840
3231,87,512,725,4812,766

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Magneetin materiaali

Läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,05
plus ALV 0,39 €
brutto 2,44 €
Varastossa
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051190