JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 609.5 Väliholkit Ruostumaton teräs, indeksitappien / nokkatoimisten indeksitappien asentamiseen

Valokuva

GN 609.5 Väliholkit, ruostumaton teräs, indeksitappien / nokkatoimisten indeksitappien asentamiseen
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Väliholkit GN 609.5 kompensoivat indeksitappien rungon kierrepituudet, jolloin niiden avulla asentaminen on mahdollista eripaksuisilla seinillä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 609.5 Väliholkit, ruostumaton teräs, indeksitappien / nokkatoimisten indeksitappien asentamiseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 H12d2 -0,1Pituus l ±0,1indeksi-
tapeille
GN 414
GN 414.1
GN 514GN 612.8GN 617
GN 617.1
GN 617.2
GN 672GN 717GN 814GN 817
GN 817.2
GN 817.4GN 822
GN 822.1
GN 822.6
GN 822.7
GN 7336.8
672468---M 6-----x-----
810246810--M 8-----x-x-x-
101224681012-M 10---x-x-x-x-
12142468101214M 12-xxxxx-xxx-
1217245681012M 12x----------
161724681012-M 16-x---x-xxx-
161924681012-M 16x-xxx-x---x
2022681012141618M 20--xx--xxx--

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Sisäläpimitta d1
Ulkoläpimitta d2
Pituus l

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,30
plus ALV 0,06 €
brutto 0,36 €
Varastossa
Paino: -
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900