JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6319.1 Kaarevat aluslevyt yhdistelmä

Valokuva

GN 6319.1 Kaarevat aluslevyt, yhdistelmä, teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 6319.1 -kaarevat aluslevy-yhdistelmät ovat “erottamattomia” DIN 6319 -kaarevan aluslevyn kaarevan ja kartiomaisen osan muodostamia kokoonpanoja.

Ne yksinkertaistavat säilyttämistä ja mahdollistavat nopean ja tehokkaan asentamisen.

Tekninen eritelmä

TeräsST
Pintakarkaistu teräs
Pintakarkaistu kaikilta pinnoilta
syvyys 0,2 - 0,4 mm
Kovuus (550 + 100) HV 10


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6319.1 Kaarevat aluslevyt, yhdistelmä, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3hruuveille
kierteen koko
Staattinen
kuorma F kN
136,47,47M 69
178,49,78,5M 817
2110,51210,5M 1026
251314,813M 1238
321719,717M 1673
402124,620,3M 20117

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,12
plus ALV 1,54 €
brutto 9,66 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182200