JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335 Ristinupit Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 6335 Ristinupit, ruostumaton teräs AISI 316 Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
GN 6335 Ristinupit, ruostumaton teräs AISI 316 Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä GN 6335 Ristinupit, ruostumaton teräs AISI 316 Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ristinupit GN 6335 noudattavat DIN 6335 -mittoja, mutta poikkeavat siitä niiden kouruttomasta muodosta johtuen, mikä helpottaa puhdistamista ja auttaa ehkäisemään lian kertymisen.

Ne sopivat käytettäviksi tiloissa, joissa on erityiset hygieniavaatimukset ja käytetyn materiaalin ansiosta ne sopivat myös erittäin korrosiivisiin ympäristöihin.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluA4 AISI 316
kiillotettuPL


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6335 Ristinupit, ruostumaton teräs AISI 316 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dkierteisellä läpireiällä
Ekierteisellä pohjareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2t1
min.
t2
32M 6122091210
40M 81425131513
50M 101832181816
63M 122040232220

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät









Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,29
plus ALV 1,77 €
brutto 11,06 €
Varastossa
Paino: 0,039 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181639