JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.1 Ristinupit Duroplast, ulkonevalla teräsholkilla

Valokuva

GN 6335.1 Ristinupit, Duroplast, ulkonevalla teräsholkilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ulkonevalla teräsholkilla varustetuilla GN 6335.1 -ristinupeilla on merkittäviä etuja:

Holkin etupinta on täsmälleen kohtisuorassa reikään ja se on valmistettu kokonaan teräksestä. Ulkoneva teräsholkki mahdollistaa poikkitapin täydellisen liitännän.

Tekninen eritelmä

Muovi
Duroplast (PF)

  • iskunkestävä
  • musta, kiiltävä

Holkki
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6335.1 Ristinupit, Duroplast, ulkonevalla teräsholkilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekierteisellä pohjareiällä
Csileällä pohjareiällä, tol. H7
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Tyyppi E
d3 H7
Tyyppi C
d4h1h2h3t
min.
32M 6B 6-122010912
40M 8B 6B 81425131014
50M 10B 8B 101832201218
63M 12B 10B 122040251422
80M 16B 16-2550301730

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
d2
Reiän läpimitta d3
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,83
plus ALV 0,35 €
brutto 2,18 €
Varastossa
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692