JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.4 Ristinupit Muovi, kerretappi, teräs

Valokuva

GN 6335.4 Ristinupit, muovi, kerretappi, teräs Materiaali: SK - Duroplast (PF)
Materiaali: SK - Duroplast (PF)
GN 6335.4 Ristinupit, muovi, kerretappi, teräs Materiaali: SK - Duroplast (PF) GN 6335.4 Ristinupit, muovi, kerretappi, teräs Materiaali: ST - Teknopolymeeri (polyamidi PA)

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 6335.4 -ristinupit täyttävät DIN 6335 tyypin L vaatimukset.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)ST
iskunkestävä, musta matta


Nuppi
Duroplast (PF)SK
musta, kiiltävä


Kierretappi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6335.4 Ristinupit, muovi, kerretappi, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus l
Materiaali ST

Materiaali SK
d3h1h2
32M 6162025303545162025303545142010
40M 8162025304055152025304055182513
50M 102530354555-2530354555-223220
63M 123035405060-3035405060-264025
80M 16------3040506070-355030

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Materiaali


Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l (Materiaali ST)
Pituus I (tyyppi SK)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,71
plus ALV 0,13 €
brutto 0,84 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181595