JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.9 Ristinupit Muovi, holkki teräs, lisätyllä kiinnitysvoimalla

Valokuva

GN 6335.9 Ristinupit, muovi, holkki teräs, lisätyllä kiinnitysvoimalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 6335.9 -ristinupeissa on kiinnityskosketusalue, joka on kytketty nuppiin aksiaalisella kuulalaakerilla. Tästä on seurauksena seuraavat hyödyt:

Kaksinkertainen kiinnitysvoima suuresti vähentyneen kitkan ansiosta Ei liikettä ristinupin ja komponentin välisellä kosketusalueella, mikä vähentää suuresti kiinnitysalueeseen kohdistuvia vaurioita. Lisäksi suurempi esikuormitus vähentää virumista.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • iskunkestävä
  • musta, mattaviimeistelty

Holkit
korkealuokkaista terästä
nitrattu, mustattu


RoHS

Tilauksesta

kierretapilla

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6335.9 Ristinupit, muovi, holkki teräs, lisätyllä kiinnitysvoimalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2t
min.
40M 6242715,514,5
50M 8253422,515
63M 10304126,519
80M 1235543428,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,60
plus ALV 3,15 €
brutto 19,75 €
Varastossa
Paino: 0,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692