JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6339 Aluslevyt raskaaseen käyttöön korkea tyyppi

Valokuva

GN 6339 Aluslevyt raskaaseen käyttöön, korkea tyyppi Viimeistely: BT - mustattu
Viimeistely: BT - mustattu
GN 6339 Aluslevyt raskaaseen käyttöön, korkea tyyppi Viimeistely: BT - mustattu GN 6339 Aluslevyt raskaaseen käyttöön, korkea tyyppi Viimeistely: GO - GEOMET 500 -käsittely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Aluslevyn merkitystä ruuviliitosten laadussa on usein aliarvioitu. GN 6339 -aluslevyillä voidaan toteuttaa korkealaatuiset, esikuormitetut ruuviliitokset. Niillä voidaan saavuttaa suuri staattinen kiinnitysvoima kiristyksestä tinkimättä.

Määritellyllä esikuormitetulla kiinnitysvoimalla voidaan usein käyttää ohuempia pultteja. Tämän seurauksena kiinnitysetäisyyden ja pultin läpimitan välinen suhde on parempi virhemahdollisuuksien vähentämiseksi minimiin.

Pintakarkaistulla, sileällä pultin pään/mutterin kosketuspinnalla saadaan vähäisempi ja tasaisempi kitkakerroin, myös silloin, kun tarvitaan toistuvia kiinnitys- ja vapautustoimenpiteitä.

GN 6339 -aluslevyt sopivat vain konerakennuspulteille luokissa 8.8 / 10.9 / 12.9, ne eivät käy teräspulteille DIN 6916.

Tekninen eritelmä

Teräs, 1.7227 (42 CrMoS 4 V)

  • pintakarkaistu vetolujuuteen
    Rm = 1220 ... 1400 N/mm²
  • hienokoneistettu ja liukuhiottu

mustattuBTBT


GEOMET 500 -käsittelyGO


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6339 Aluslevyt raskaaseen käyttöön, korkea tyyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 H13d2 h13sd3 H13fruuveille
kierteen koko
6,317371M 6
8,42149,51,5M 8
10,425411,51,5M 10
12,5306142M 12
14,5366162M 14
16,5406182M 16
18,5448212,5M 18
20,5448232,5M 20
22,5508252,5M 22
24,55010273,5M 24
286010313,5M 27
316810343,5M 30

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Sisäläpimitta d1
Ulkoläpimitta d2
Korkeus s
Viimeistely

Tekniset tiedot

Sketch GN 6339

Ulkoläpimitta d2
Ulkoläpimitta d2 matalammassa mallissa viittaa aluslevyihin DIN 125 / ISO 7389, ja korkeammassa mallissa aluslevyihin DIN 7349.

Viistepinnan läpimitta d3
Tämä mitta yhdessä viistekulman α 70° ja sisäläpimitan d1 kanssa on näiden raskaaseen käyttöön tarkoitettujen aluslevyjen tärkein mitta. Läpimitta d3 on tosiasiassa myös alhaisemmalla toleranssialueella suurempi, kuin pultin pään läpimitan alainen enimmäiskosketus.
Näin varmistetaan, että karkaistun aluslevyn viiste d3 ei puristu pään alaiseen säteeseen, mikä aiheuttaisi painauman pulttiin ja vahingoittaisi näin pulttia.

Sisäläpimitta d1
Sisäläpimitta d1 pidetään mahdollisimman pienenä varmistaen, että pultti työnnetään keskitetysti aluslevyyn. Yhteensopivan pultti- ja aluslevyparin valinta mahdollisimman vähäisellä radiaalisella välyksellä on tärkeää, jotta voidaan välttää viisteen läpimitan d3 ja pultin pään enimmäiskosketusalueen välinen yhteensopimattomuus.

Viistekulma α = 70° ± 2°
Tämä suhteellisen suuri kulma on tarpeellinen, kun käytetään kuusiopäisiä pultteja, jotta voidaan välttää aluslevyn viistepinnan läpimitan d3 häiriöt.

Viistereuna F
Laajennettu viistereuna F, kuten näkyy mitasta d3, ja d1 luo reunan, jolla saadaan pienin radiaalinen välys siirryttäessä pultin varresta pultin päähän. Myös vähimmäisviistekulmalla α = 68° ja pienimmillä d1 ja d3 mitoilla tämä radiaalinen välys on riittävä kaikille DIN EN mukaisille pulteille.

Etukorkeus h
Tämä on sisäläpimitan d1 lieriömäisen osan korkeus, h:n tulisi olla mahdollisimman korkea suhteessa pultin kierteen nousuun.

Aluslevyn paksuus s
Aluslevyt GN 6339 ovat korkeampia verrattuna DIN-aluslevyihin (poikkeus: DIN 7439, joka on samankorkuinen kuin korkeampi malli).
Suuremmalla paksuudella saadaan vahvempi aluslevy. Tämän tuloksena ja ottaen huomioon viisteen d3, määritellään vähimmäiskorkeus, joka takaa sen, että pultin kierre ei vahingoitu kun pulttia kiristetään.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,18
plus ALV 0,41 €
brutto 2,59 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).