JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6344 Aluslevyrenkaat aksiaalisella kuulalaakerilla Teräs / Ruostumaton teräs, kotelo muovia

Valokuva

GN 6344 Aluslevyrenkaat aksiaalisella kuulalaakerilla Materiaali (aksiaalinen kuulalaakeri): ST - Teräs
ELESA original design
code: CMC
Materiaali (aksiaalinen kuulalaakeri): ST - Teräs
GN 6344 Aluslevyrenkaat aksiaalisella kuulalaakerilla Materiaali (aksiaalinen kuulalaakeri): ST - Teräs GN 6344 Aluslevyrenkaat aksiaalisella kuulalaakerilla Materiaali (aksiaalinen kuulalaakeri): NI - Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kun aksiaalisella kuulalaakerilla varustettuja GN 6344 -aluslevyrenkaita käytetään yhdessä lukitusruuvien, esim. tähtiväänninruuvien kanssa, niillä on seuraavat edut:

  • lähes kaksinkertainen kiinnitysvoima alhaisemman pintakitkan ansiosta

  • kiinteä kosketuspinta suojelee kiinnitettävää elementtiä

Tekninen eritelmä

Kotelo muovia
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • mustanharmaa, matta

Aksiaalinen kuulalaakeri

  • Kitkaa estävä laakeriteräs, paljas ... ST
    Saksalainen materiaalin nro 1.3505
  • Kosketuslevy
    Teräs
    sinkitty, sinipassivoitu

Aksiaalinen kuulalaakeri

  • Kitkaa estävä laakeriteräs, paljas ... NI
    Ruostumaton teräs AISI 440C
  • Kosketuslevy
    Ruostumaton teräs AISI 303

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6344 Aluslevyrenkaat aksiaalisella kuulalaakerilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3hruuveille
kierteellä
Staattinen kuorma kN
Teräs

Ruostumaton teräs
3281814M 83040
32101814M 105055
32121814M 125055

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali (aksiaalinen kuulalaakeri)


Ulkoläpimitta d1
Sisäläpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,61
plus ALV 1,83 €
brutto 11,44 €
Varastossa
ELESA Code: 32401
Kuvaus: CMC.32-8
Paino: 0,038 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090