JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6470.1 Ristiliittimet Muovi

Valokuva

GN 6470.1 Ristiliittimet, muovi
Original design GC.-SST
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ristiliittimiä GN 6470.1 käytetään kattilan tai kierreputkien kanssa kuljetusjärjestelmien tai työpöytien rakentamiseen. Niiden avulla voidaan luoda sivuttaisia liitoksia määritellyllä etäisyydellä ja vakauttaa näin rakenne.

Tekninen eritelmä

Liitin
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • Musta, mattaviimeistelty

Kiinnityssarja
Ruostumaton teräs AISI 304
Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Kuusiomutterit DIN 934


RoHS

Tilauksesta

Neliöllä 45 x 45

Tekninen piirros

Piilota tekninen piirros
GN 6470.1 Ristiliittimet, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä

Putken nimellinen koko
DIN EN 10220 / EN 10255
d2
Reikä

Putken nimellinen koko
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42,41 1/4"B 42,41 1/4"
B 48,31 1/2"B 42,41 1/4"
B 48,31 1/2"B 48,31 1/2"
B 60,32"B 42,41 1/4"
B 60,32"B 48,31 1/2"

Koonti ja hinta

Reikäd d1
Reikäd d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,70
plus ALV 2,22 €
brutto 13,92 €
Varastossa
Paino: 0,324 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 6470.1-B42,4-B42,4GN 6470.1-B48,3-B42,4GN 6470.1-B48,3-B48,3GN 6470.1-B60,3-B42,4GN 6470.1-B60,3-B48,3