JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6471.1 Johtavat ohjaimet yksisivuisille sivuohjaimille GN 6471, muovi

Valokuva

GN 6471.1 Johtavat ohjaimet, yksisivuisille sivuohjaimille GN 6471, muovi Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi
Original design PGL-1 / PGL-2
Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi
GN 6471.1 Johtavat ohjaimet, yksisivuisille sivuohjaimille GN 6471, muovi Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi GN 6471.1 Johtavat ohjaimet, yksisivuisille sivuohjaimille GN 6471, muovi Tunnistenro.: 2 - Kaksi riviä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Johtavat ohjaimet GN 6471.1 pidentävät sivuohjaimia GN 6471 ja varmistavat tasaisen materiaalin virtauksen. Ne asennetaan päätypintaan liu”uttamalla ne sivuohjaimen T-uraan toimitettuja muttereita käyttäen.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Muovi, polyeteeniPE

  • Käyttölämpötila: –20 °C – +90 °C
  • HarmaaGRGR

Kuusiokantaruuvit/mutterit
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

Piilota tekninen piirros
GN 6471.1 Johtavat ohjaimet, yksisivuisille sivuohjaimille GN 6471, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Yksi rivi
2Kaksi riviä
Näytä / piilota sarakkeet
l1b1b2h1
Tunnistenro. 1

Tunnistenro. 2
l2l3l4
13531,515,347,593851125

Koonti ja hinta

Tunnistenro.


l1
Materiaali

Väri
GR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,97
plus ALV 1,32 €
brutto 8,29 €
Varastossa
ELESA Code: 419145
Kuvaus: PGL-1-48-135
Paino: 0,080 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 6471.1-1-135-PE-GRGN 6471.1-2-135-PE-GR