JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6472 Sivuohjaimet Alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat kahdella sivulla

Valokuva

GN 6472 Sivuohjaimet, alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat kahdella sivulla Type: K - Pallonmuotoiset rullat
Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi
Original design GCA-2 / GCA-4
Type: K - Pallonmuotoiset rullat
Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi
GN 6472 Sivuohjaimet, alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat kahdella sivulla Type: K - Pallonmuotoiset rullat
Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi GN 6472 Sivuohjaimet, alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat kahdella sivulla Type: K - Pallonmuotoiset rullat
Tunnistenro.: 2 - Kaksi riviä GN 6472 Sivuohjaimet, alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat kahdella sivulla Type: Z - Lieriömäiset rullat
Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi GN 6472 Sivuohjaimet, alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat kahdella sivulla Type: Z - Lieriömäiset rullat
Tunnistenro.: 2 - Kaksi riviä GN 6472 Sivuohjaimet, alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat kahdella sivulla Type: ZA - Lieriömäiset linjaamattomat rullat
Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi GN 6472 Sivuohjaimet, alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat kahdella sivulla Type: ZA - Lieriömäiset linjaamattomat rullat
Tunnistenro.: 2 - Kaksi riviä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Sivuohjaimet GN 6472 asennetaan kuljetinosion keskelle ja niiden rullat ohjaavat kuljetettavia tavaroita niitä vahingoittamatta.

Käytettyjen rullien tyyppi riippuu kuljetettavasta materiaalista. Tyyppiä K käytetään tölkeille ja muovilaatikoille. Kartonkilaatikoille voidaan käyttää tyyppiä Z tasaista materiaalin virtausta varten. Lasiastioille käytetään tyyppiä ZA, koska näin voidaan helposti poistaa mahdollisesta lasin rikkoutumisesta aiheutuneet jäänteet.

Sivuohjaimet kiinnitetään yläpuolelle T-uran avulla. Liitoselementtiä GN 6473.2 voidaan käyttää esimerkiksi tähän tarkoitukseen.

Sivuohjaimet toimitetaan 2 kappaleen pakkauksissa. Niitä voidaan lyhentää 120 mm:n lisäyksin.

Tekninen eritelmä

Alustaprofiili
AlumiiniAL
Anodisoitu, luonnonvärinen


Rullat
Muovi, polyeteeni (PE)

  • Käyttölämpötila: –20 °C – +90 °C
  • HarmaaGRGR

Akseli
Ruostumaton teräs AISI 304


Aksiaalinen asennus
Muovi, polyasetaali (POM)

  • Käyttölämpötila: –20 °C – +90 °C
  • Valkoinen

RoHS

Lisävaruste

Johtavat ohjaimet GN 6472.1
Päätysuojukset GN 6472.2
Liitosnauhat GN 6471.3
Liitoselementit GN 6473.2

Tekninen piirros

Piilota tekninen piirros
GN 6472 Sivuohjaimet, alustaprofiili alumiinia, sylinteri ja kuularullat kahdella sivulla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Type

KPallonmuotoiset rullat
ZLieriömäiset rullat
ZALieriömäiset linjaamattomat rullat

Tunnistenro.

1Yksi rivi
2Kaksi riviä
Näytä / piilota sarakkeet
Pituus lb1b2b3d1d2d3h1
Tunnistenro. 1

Tunnistenro. 2
h2h3Pakkauskoko
1440300030,529,531,512,511,2513,557102,580362

Koonti ja hinta

Type



Tunnistenro.


Pituus l
Materiaali

Väri
GR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
167,09
plus ALV 31,75 €
brutto 198,84 €
Varastossa
ELESA Code: 419125
Kuvaus: GCA-2-RS-57-1440
Pakkausyksikkö: 2 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 3,200 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 6472-K-1-1440-AL-GRGN 6472-Z-1-1440-AL-GRGN 6472-ZA-1-1440-AL-GRGN 6472-K-2-1440-AL-GRGN 6472-Z-2-1440-AL-GRGN 6472-ZA-2-1440-AL-GRGN 6472-K-1-3000-AL-GRGN 6472-Z-1-3000-AL-GRGN 6472-ZA-1-3000-AL-GRGN 6472-K-2-3000-AL-GRGN 6472-Z-2-3000-AL-GRGN 6472-ZA-2-3000-AL-GR