JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 653.2 Pyälletyt ruuvit ohuella varrella varmistinketjuille

Valokuva

GN 653.2 Pyälletyt ruuvit ohuella varrella varmistinketjuille

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 653.2 -pyällettyjä ruuveja voi käyttää sormiruuvin katoamisen estämiseksi tapissa olevan dºº4ºº syvänneosion ansiosta.

Tyypillisen kierre- ja porareiän sijasta käytössä tulee olla kierrereiät dºº1ºº kierteellä molemmissa yhdistettävissä elementeissä. Lisäksi tulee leikata dºº5ºº välysreikä yhdelle tai molemmille puolille.

Kiinnitettävän komponentin muotoilusta ja tarvittavasta ºº1ºº ... ºº3ºº lukituspituudesta riippuen tarjolla on erilaisia asennusvaihtoehtoja yllä esitetyllä tavalla.

Tekninen eritelmä

TeräsST

  • Vetolujuusluokka 5
  • näkyvä pinta hienosorvattu
  • mustaoksidoitu pinta

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 653.2 Pyälletyt ruuvit ohuella varrella varmistinketjuille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1a1a2a3d2d3d4 -0,2d5hkl2l3
M 4152-44-88-101683,24,55,53,552
M 4174-66-1010-121683,24,55,53,552
M 4196-88-1212-141683,24,55,53,552
M 4218-1010-1414-161683,24,55,53,552
M 5182.5-44-10.510.5-12201045,56,5462,5
M 5204-66-1212-14201045,56,5462,5
M 5226-88-1414-16201045,56,5462,5
M 5268-1212-1616-18201045,56,5462,5
M 6243-66-1313-1624124,86,58583
M 6266-88-1616-1824124,86,58583
M 6308-1212-1818-2224124,86,58583
M 63412-1616-2222-2624124,86,58583
M 8304-88-1616-2030166,58,596104
M 8348-1212-2020-2430166,58,596104
M 83812-1616-2424-2830166,58,596104
M 84216-2020-2828-3230166,58,596104

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierre d1
l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,43
plus ALV 0,27 €
brutto 1,70 €
Varastossa
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181595