JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 654.2 Asennussarjat sähköiseen öljyntasonvalvontaan öljyntasonilmaisimille GN 654 / GN 654.1

Valokuva

GN 654.2 Asennussarjat sähköiseen öljynpinnan valvontaan Tyyppi: NO - yksi kytkinlaite yhdellä “normaalisti avoin” -kytkimellä
ELESA original design
code: SLCK.
Tyyppi: NO - yksi kytkinlaite yhdellä “normaalisti avoin” -kytkimellä
GN 654.2 Asennussarjat sähköiseen öljynpinnan valvontaan Tyyppi: NO - yksi kytkinlaite yhdellä “normaalisti avoin” -kytkimellä GN 654.2 Asennussarjat sähköiseen öljynpinnan valvontaan Tyyppi: NC-NC - kaksi kytkinlaitetta, molemmissa yksi “normaalisti suljettu” -kytkin

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 654.2 -asennussarjoilla öljytasonilmaisimien GN 654 / 654.1 nesteen tasoa voi sekä tarkastella että seurata sähköisellä valvonnalla.

Magneettikoho on sijoitettu ilmaisualueelle ja se sulkee tai avaa kytkimen, kun määrätty nesteen taso saavutetaan (REED-kytkin).

Tyypistä riippuen tarkastelualueen vierelle voi olla sijoitettuna yksi tai kaksi kytkinyksikköä.

Kun laite toimitetaan, kytkinyksiköt toimitetaan asennettuina siten, että kotelo ja liitin ovat öljytasonilmaisimen vasemmalla puolella.

Asennusolosuhteista riippuen kytkinyksikön voi asentaa myös liittimen kosketussisäkkeen oikealle puolelle 4 eri asentoon 90º välein. Näin varmistetaan kaikkein edullisin kaapelilähdön sijainti.

Tekninen eritelmä

  • Kytkinlaite
    Muovi (polyamidi PA)
    • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
    • musta

  • Koho
    Muovi (polypropeeni PP)
    musta

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 654.2 Asennussarjat sähköiseen öljynpinnan valvontaan luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi *

NOyksi kytkinlaite yhdellä “normaalisti avoin” -kytkimellä
NCyksi kytkinlaite yhdellä “normaalisti suljettu” -kytkimellä
NO-NCkaksi kytkinlaitetta, molemmissa yksi “normaalisti avoin” ja yksi “normaalisti suljettu” -kytkin
NC-NCkaksi kytkinlaitetta, molemmissa yksi “normaalisti suljettu” -kytkin
NO-NOkaksi kytkinlaitetta, molemmissa yksi “normaalisti avoin” -kytkin
* Kullekin tyypille yksi koho.

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tyyppi





Sähkötiedot

maks. kytkentäjännite /
maks. kytkentävirta:

230 V AC, 230 V DC / 2 A

maks. kytkentäkapasiteetti:

40 W

Liitinpistoke:

DIN EN 175301-803 Tyyppi C

Suojausluokka:

IP 65

Kaapelitiiviste:

PG 7, kaapelille-Ø 6-7 mm

kaapelin maks. poikkileikkaus:

2 x 1,5 mm²

Varoitus: Magneettikentät haittaavat asianmukaista toimintaa!

Piirustus: Sähköspesifikaatiot GN 654.2

Kaapelin kytkennän asennussekvenssi:

Drawing assembly sequence GN 654.2

  1. Löysää kiristysruuvia ja vedä liitinpistoke irti.

  2. Työnnä koskettimen sisäke ulos liittimen kotelosta.

  3. Löysää kaapelitiivistettä, syötä kaapeli liittimen kotelon läpi ja liitä se koskettimen sisäkkeeseen.

  4. Työnnä koskettimen sisäke takaisin liittimen koteloon ja kiristä kaapelitiiviste jännityksen poistamiseksi / kaapelin tiivistämiseksi.

  5. Työnnä liitinpistoke uimurikytkimen kytkentäkoskettimiin ja kiinnitä paikalleen kiristysruuveilla.

Piirustus: Asennussekvenssi GN 654 / GN 654.1

Piirustus: Asennussekvenssi GN 654.2

  1. Poista öljytasonilmaisimen päätykappale.

  2. Työnnä uimuri sisään ja aseta se oikeaan asentoon “UP”-merkintä ylöspäin.

  3. Työnnä vaihtokytkinyksikköä.

  4. Kiinnitä vaihtokytkinyksikkö haluttuun asentoon ja aseta päätykappale takaisin paikalleen.

  5. Asenna öljytasonilmaisin säiliön seinään käyttämällä molempia muovisia välirenkaita, jos säiliö on valmistettu ferromagneettisesta materiaalista.

  6. Kaapelikytkennän asentaminen.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
52,56
plus ALV 9,99 €
brutto 62,55 €
Varastossa
ELESA Code: 110081-R
Kuvaus: SLCK-NO
Paino: 0,235 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261029
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 654.2-NOGN 654.2-NCGN 654.2-NO-NCGN 654.2-NC-NCGN 654.2-NO-NO

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit