JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 664 Täyttöaukon siivilä asennus pystysuuntaan

Valokuva

GN 664 Täyttöaukon siivilä, pystysuuntainen asennus Kierre d<sub>1</sub>: G 1 1/4
ELESA original design
code: FRB+C

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 664 -täyttöaukon siivilöitä on saatavissa asennuslaipalla kierre- tai bajonettiliitäntään (BA). Täyttöaukon siivilät ehkäisevät karkeiden epäpuhtauksien pääsyn täyttövaiheessa.

Toimitukseen sisältyy kuusi kierteittävää ruuvia.

Tekninen eritelmä

Kierrelaippa
Muovi

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta

Täyttöaukon siivilä
Muovi
Teknopolymeeri (polypropeeni PP)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC

Laippa bajonettikiinnitykseen
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Tiivisterengaskorkki
kumikyllästetty


RoHS

Tilauksesta

Asennuslaippa ilman täyttöaukon siivilää

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 664 Täyttöaukon siivilä, pystysuuntainen asennus luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Kierre
d2
Bajonetti
BA
l1d3d4d5d6l2l3l4l5
G 1 1/4-948356-49239--
-BA 399483-5849--207
Huohotinkorkit täytyy tilata erikseen.

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Bajonetti d2
Kierre d1
Siivilän pituus l1

Asennusmitat (reikämalli)

Skizze Montage GN 664

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,97
plus ALV 2,27 €
brutto 14,24 €
Varastossa
ELESA Code: 9201
Kuvaus: FRB+C FLANGIA-BAIO+CEST.FTR.
Paino: 0,130 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90268080
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...