JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 708.1 Lukitusruuvit Teräs, kumisella painintyynyllä

Valokuva

GN 708.1 Lukitusruuvit, teräs, kumisella painintyynyllä Tyyppi: B - Pyöristetty painintyyny
Tyyppi: B - Pyöristetty painintyyny
GN 708.1 Lukitusruuvit, teräs, kumisella painintyynyllä Tyyppi: B - Pyöristetty painintyyny GN 708.1 Lukitusruuvit, teräs, kumisella painintyynyllä Tyyppi: A - Tasapäinen painintyyny

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kaksi kuusiomutteria sisältyy osana toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Kara
TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


Kuusiomutterit ISO 4035
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Painintyyny
Kumi, neopreeni (CR)

  • 85 Shore A ≈
  • vulkanoitu
  • musta

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 708.1 Lukitusruuvit, teräs, kumisella painintyynyllä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ATasapäinen painintyyny
BPyöristetty painintyyny
Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus Id2d3hmr
M 42330-89,852,26
M 43343-88102,26
M 54555-109112,78
M 63555651312123,210
M 84368-161418412
M 10507797201821515
M 12100130-252324618

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierteen läpimitta d1
Pituus l
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,11
plus ALV 0,21 €
brutto 1,32 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).