JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 722.6 Indeksitapit Teräs, laipalla pinta-asennukseen, lepoasennolla, vetorenkaalla

Valokuva

GN 722.6 Indeksitapit, teräs, laipalla pinta-asennukseen, lepoasennolla, vetorenkaalla Tyyppi: C - Vetorenkaalla, lepoasennolla
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: C - Vetorenkaalla, lepoasennolla
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 722.6 Indeksitapit, teräs, laipalla pinta-asennukseen, lepoasennolla, vetorenkaalla Tyyppi: C - Vetorenkaalla, lepoasennolla
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 722.6 Indeksitapit, teräs, laipalla pinta-asennukseen, lepoasennolla, vetorenkaalla Tyyppi: C - Vetorenkaalla, lepoasennolla
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 722.6 -indeksitapeissa jousitappi aktivoidaan vetorenkaalla. Tämä tapahtuu joko manuaalisesti, kaapelilla tai pidennetyn, koukulla varustetun vetotangon avulla. ZB ja SW -versiot on suunniteltu teräsrakennesovelluksiin.

Lepoasennolla varustettuja tyyppejä käytetään silloin, kun jousitapin ei tule työntyä ulos väliaikaisesti. Tätä varten vetorengasta käännetään sivusuuntaan sen jälkeen, kun lukitustappi on vedetty sisään. Rengas pysyy tässä asennossa ohjaimen yläosassa olevalla sulku-uralla.

Tapin ja ohjaimen väliset mittatoleranssit on valittu siten, että toiminnallinen luotettavuus voidaan taata myös summittaisesti mitoitetuissa sovelluksissa tai likaantumistapauksissa.

Kiinnityksessä voi pitkittäisreikien tai kuusionmuotoisten asennusreikien ansiosta voi käyttää kuusiokoloruuveja DIN 912 ja kuusioruuveja tai -muttereita DIN 931 tai DIN 934 mukaisesti.

Tekninen eritelmä

  • Ohjain
    Teräs, tarkkuusvalu
    • Sinkitty, sinipassivoituZBZB
    • sinkitty ja muovipinnoitettu
      musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW

  • Vetorengas
    Teräs
    sinkitty, sinipassivoitu

  • Jousitappi
    Teräs
    sinkitty, sinipassivoitu

  • Jousi
    Ruostumaton teräs AISI 316Ti

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 722.6 Indeksitapit, teräs, laipalla pinta-asennukseen, lepoasennolla, vetorenkaalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

CVetorenkaalla, lepoasennolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,05/-0,25
Reikä +0,1/+0,3
sb +0,3d2 +0,3d3d4h1h2k1k2k3l1l2l3l4l5l6mavainväli A/FJousikuorma N ≈
alussa
lopussa
8206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
10206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
12206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
14206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
163010,110,1489155143410102205478608055172270
203010,110,1489155143410102205478608055172270

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät





d1
s
Tyyppi

Pinta
SW
ZB

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,50
plus ALV 2,19 €
brutto 13,69 €
Varastossa
Paino: 0,184 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 722.6-8-20-C-SWGN 722.6-8-20-C-ZBGN 722.6-10-20-C-SWGN 722.6-10-20-C-ZBGN 722.6-12-20-C-SWGN 722.6-12-20-C-ZBGN 722.6-14-20-C-SWGN 722.6-14-20-C-ZBGN 722.6-16-30-C-SWGN 722.6-16-30-C-ZBGN 722.6-20-30-C-SWGN 722.6-20-30-C-ZB

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...