JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7403 Huohotinsiivilät Alumiini, ruostumaton teräsverkko

Valokuva

GN 7403 Huohotinsiivilät, alumiini, ruostumaton teräsverkko

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 7403 -huohotinsiivilöitä käytetään koteloiden ja laitteiden rakentamiseen. Kotelon seinään asennettuina ne varmistavat painetasapainon säiliön sisä- ja ulkopuolen välillä.

Kaikkien aineessa olevien (yleensä kaasu) lika- ja pölyhiukkasten pääsy ja poistuminen estetään verkon silmäkoosta riippuen. Tämä suojaa herkkien laitteiden ja koneenosien sisäpuolta pölyltä ja lialta ja suojelee myös ympäristöä mahdolliselta pölyltä.

Kotelon ulkopuolinen läpimitta kuusiosyvennyksineen vastaa pulttien asennusreikiä kierteisissä putkiliittimissä DIN 3852.

Tiivisterengas upotetaan radiaaliseen ja tasaseinäiseen syvennykseen, jolloin tiiviste jää kiinni eikä pääse puristumaan ulos kiristämisen aikana.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Runko
AlumiiniAL


Siivilä
Ruostumaton teräsverkko AISI 304


Siivilän kehys
Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Tiiviste / O-rengas
Kumi NBR (Perbunan®)


RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430

Tilauksesta

Runko messinkiä
Muut verkon silmäkoot
Muut siivilän materiaalit

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7403 Huohotinsiivilät, alumiini, ruostumaton teräsverkko luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Kierre
KierreVerkon silmäkoko µmd2d3l1l2s
G 1/2M 20 x 1,510050026108,57,523
G 3/4M 26 x 1,510050032149830
G 1M 33 x 1,51005004020118,536

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali

Kierre d1
Kierre d1
Verkon silmäkoko

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,76
plus ALV 0,90 €
brutto 5,66 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,08 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84149000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...