JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7404 Kaksisuuntaiset hengittävät kalvot Alumiini, öljyä hylkivä / Vettä hylkivä (oleofobinen / hydrofobinen)

Valokuva

GN 7404 Kaksisuuntaiset hengittävät kalvot, Alumiini

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 7404 -kaksisuuntaisia hengittäviä kalvoja käytetään koteloiden ja laitteiden rakentamiseen. Kotelon seinään asennettuina niitä voidaan käyttää kotelon sisäpuolella vallitsevan ja ympäröivän tilan paineen tasaamiseen.

Kaikki lika, pöly, öljy tai vesi pidetään ulkona kaasumaisesta aineesta. Näin estetään lian ja kosteuden pääsy kotelon sisäpuolelle ja ehkäistään öljyn tippuminen ympäröivään tilaan.

Kalvojen suojaamiseksi niitä ei saa kokonaan peittää öljyllä tai vedellä, ja paine-eroa tai ilman läpäisevyysvolyymiä ei saa ylittää. Ne tulee asentaa suojattuun paikkaan sivulle tai pystysuoraan.

Kuusiosyvennyksellä varustetun kotelon ulko-Ø on suunniteltu DIN 3852 -putkiliitosten kierteisille levyille.

Tiiviste upotetaan tasopuolen syvennykseen. Näin se ei pääse katoamaan tai puristumaan ulospäin kiristysprosessin aikana.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Runko
AlumiiniAL


Kalvo
Nailonkuitukangas /
akryyli-kopolymeerikostutus


Kalvon kotelo
Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Suojasiivilä
Ruostumaton teräs AISI 304


Tiiviste / O-rengas
Kumi NBR (Perbunan®)


RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430

Tilauksesta

Runko messinkiä
muut kalvon huokoskoot

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7404 Kaksisuuntaiset hengittävät kalvot, Alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2sKalvo
huokoskoko
µm
Differentiaali paine Δ 1  bar 
Ilman läpäisevyysvolyymi
l/min
G 1/2M 20 x 1,526108,57,5231.211
G 3/4M 26 x 1,5321498301.221
G 1M 33 x 1,54020118,5361.234

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali

Kierre d1
Kierre d1
Kalvon huokoskoko

Kalvon rakenne - Materiaalit

Kalvoissa käytetään substraattina nailonkuitumateriaalia, jossa on täysin satunnainen rakenne. Kalvon minimaaliset huokoset luodaan kyllästämällä kuidut täydellisesti akryylikopolymeerilla, joka ei täytä materiaalissa olevia rakoja.

Materiaali ja prosessin parametrit vaikuttavat huokosten kokoon valmistuksen aikana, ja koko voi olla 0.2 ja 10 μm:n välillä. Kalvon laadun määrittämiseen voidaan käyttää huokosmittaria. Tämä on luokitusmenetelmä, jolla arvioidaan muun muassa kalvon huokosten kokojen jakautumista ja ilman läpäisevyyttä. Tässä on esitetty mikroskooppikuva kalvon poikkileikkauksesta.

Valokuva: Kalvon poikkileikkaus

Vertailua varten: Verkon minimileveys suodattimessa, joka on valmistettu taloudellisesti toteutuskelpoisia menetelmiä käyttäen, on 50 μm.

Kalvo, mikroskooppikuvat,
suurennos 2000x

Toiminnallisuus - Huoltoehdot - Asennusasento

Kalvot hylkivät öljyä ja vettä niiden materiaalien ja pintarakenteen johdosta. Tämä estää vesi- ja öljypisaroita peittämästä kalvon pintaa kokonaan. Näitä ominaisuuksia tuetaan asentamalla kalvo sivuun pystysuoraan asentoon.

Jos kalvo peittyy poikkeuksellisissa olosuhteissa, pieniä määriä öljyä tai vettä voi työntyä kalvon läpi paine-erosta johtuen. Kun tilanne on korjattu, öljy ja vesi tippuvat pois ja kalvo on jälleen täysin toimintakykyinen.

Tekniset parametrit

Ilman maksimiläpäisevyysvolyymi, maksimi paine-ero ja maksimi luokiteltu/puhkaisupaine ovat kaikki tärkeitä tekijöitä kalvoja käytettäessä. Saavutettavan ilman läpäisevyysvolyymin ja paine-eron, jonka ei tulisi ylittää 1 baaria, välillä on lineaarinen korrelaatio.

Ilman läpäisevyyden volyymi riippuen differentiaalipaineesta

Differentiaalipaine, puhkaisupaine

Luonnos - Ilman läpäisevyysvolyymi Skizze 2 GN 7404

Resistenssit

**Termaalinen - **

Kalvosuojusta ei saa käyttää yli 100 ºC lämpötiloissa. Kalvo sinänsä kestää jopa 150 ºC lämpötiloja.

**Kemiallinen - **

Kalvot kestävät lukuisia erilaisia kemiallisia aineita, joita käytetään usein mekaanisessa ja autoteollisuudessa, esim. öljyjä, polttoaineita, orgaanisia liuottimia ja alkoholeja. Epäselvissä tapauksissa tulisi suorittaa sietokykytestaus.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,51
plus ALV 1,24 €
brutto 7,75 €
Pyydä toimitusaika
sis. materiaaliveloituksen: 0,08 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84149000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit