JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7405 Siiviläkotelot Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 7405 Siiviläkotelot, ruostumaton teräs Tyyppi: A - Kiinnitys sisäkierteellä molemmissa päissä
Tyyppi: A - Kiinnitys sisäkierteellä molemmissa päissä
GN 7405 Siiviläkotelot, ruostumaton teräs Tyyppi: A - Kiinnitys sisäkierteellä molemmissa päissä GN 7405 Siiviläkotelot, ruostumaton teräs Tyyppi: B - Kiinnitys sisäkierteellä / ulkokierteellä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 7405 -siiviläkotelot sopivat käytettäviksi putkijärjestelmissä vastavirta- tai myötävirtasuojalaitteissa. Verkon silmäkoosta riippuen siivilöillä estetään nestemäisessä tai kaasumaisessa aineessa olevien hiukkasten läpipääsy. Näin laitteet tai koteloiden sisätilat suojataan vierailta esineiltä, jotka voivat heikentää kokonsa johdosta laitteen toimintaa tai kestävyyttä.

Kotelo pultataan erikseen liitinmutterilla, jolloin kokoonpano/purkaminen on helpompaa ja siiviläsisäke voidaan tarvittaessa vaihtaa.

Vilöiden vaihto- tai huolto-osia on saatavissa GN 7403.1 -standardilla.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Ruostumaton teräsNI AISI 304


Siivilä
Ruostumaton teräsverkko AISI 304


Siivilän kehys
Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

O-rengas
Kumi NBR (Perbunan)


RoHS

Lisävaruste

Siivilät GN 7403.1

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7405 Siiviläkotelot, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKiinnitys sisäkierteellä molemmissa päissä
BKiinnitys sisäkierteellä / ulkokierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
dVerkon silmäkoko
µm
el1l2l3l4l5s1s2Differentiaalipaine Δ 1  b
Virtausvolyymi l/min
Vesi
100 µm
500 µm Hydrauliikkaöljy (HPL 46) 100 µm 500 µm
G 3/81005004036,51221124536222125718
G 1/21005004540132314494126486115.538.5
G 3/41005005546152516555034961043077.5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

d
Tyyppi


Verkon silmäkoko

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
27,92
plus ALV 5,30 €
brutto 33,22 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,15 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,126 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84149000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...