JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 744 Öljysilmät Runko alumiini, tarkistuslasi muovi

Valokuva

GN 744 Öljysilmät, runko alumiini, tarkistuslasi muovi Tyyppi: A - prismavaikutuksella (vain d<sub>1</sub> = 14/18/24)
Tyyppi: A - prismavaikutuksella (vain d1 = 14/18/24)
GN 744 Öljysilmät, runko alumiini, tarkistuslasi muovi Tyyppi: A - prismavaikutuksella (vain d<sub>1</sub> = 14/18/24) GN 744 Öljysilmät, runko alumiini, tarkistuslasi muovi Tyyppi: B - ilman kontrastipintaa (kaikki koot) GN 744 Öljysilmät, runko alumiini, tarkistuslasi muovi Tyyppi: C - punaisella merkintärenkaalla (vain d<sub>1</sub> = 11 / 14 / 18 / 24)

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Tyypin A öljysilmissä GN 744 käytetään niin sanottua prismavaikutuksen luovaa “kissansilmää”, jolla öljyn taso näkyy selvästi öljyn väristä tai viskositeetista huolimatta. Tämän ominaisuuden edut ovat erityisen selvät ali- tai ylitäyttötapauksissa tai epäsuotuisissa valaisuolosuhteissa tehtävissä tarkastuksissa.

Tiiviste on sijoitettu radiaaliseen uraan alumiinirunkoon eikä se näin ollen pääse katoamaan. Lisäksi se ei joudu puristuksiin öljysilmää kiristettäessä.

GN 744 -öljysilmiä voi käyttää myös paineistetuissa säiliöissä. Enimmäispainetta koskevat testit ovat saatavissa.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Runko
Alumiini
hienosorvattu


Tarkistuslasi
Muovi

  • Kristallinkirkas polyamidi (PA 6-T)
  • lämpötilankestävyys enintään 110 ºC

Punainen merkintärengas
Tampopainatus


Tiiviste
Kumi NBR (Perbunan®)


RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430

Tilauksesta

EPDM-tiivisteet

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 744 Öljysilmät, runko alumiini, tarkistuslasi muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Aprismavaikutuksella (vain d1 = 14/18/24)
Bilman kontrastipintaa (kaikki koot)
Cpunaisella merkintärenkaalla (vain d1 = 11 / 14 / 18 / 24)
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 12 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tarkastuslasi d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,57
plus ALV 0,87 €
brutto 5,44 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,07 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit