JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7440 Öljysilmät Ruostumaton teräs AISI 316 L, sulatettu metalli

Valokuva

GN 7440 Öljysilmät, ruostumaton teräs AISI 316 L, sulatettu metalli Tunnistenro.: 2 - Tiiviste FPM (Viton©)
Tunnistenro.: 2 - Tiiviste FPM (Viton©)
GN 7440 Öljysilmät, ruostumaton teräs AISI 316 L, sulatettu metalli Tunnistenro.: 2 - Tiiviste FPM (Viton©) GN 7440 Öljysilmät, ruostumaton teräs AISI 316 L, sulatettu metalli Tunnistenro.: 3 - Kuparitiiviste
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Öljysilmissä GN 7440 on tarkistuslasi, joka on metallisulatettu runkoon lämpöprosessilla. Tämän seurauksena nestemäinen lasi mukautuu täydellisesti rungon ääriviivoihin. Jäähdytyksen aikana kahden yhteen liitettävän osan lineaarisen laajenemisen erilaiset kertoimet saavat aikaan mekaanista esijännitystä lasin ja metallin välille.

Tämä esijännitys tekee öljysilmistä täysin tiiviitä ja erityisen hyvin dynaamisia paineita ja korkeita lämpötiloja kestäviä, kun niitä käytetään nestemäisten ja kaasumaisten aineiden kanssa. Lisäksi öljysilmät ovat erittäin turvallisia, koska mahdollinen vaurio näkyy etukäteen pienenä halkeamana ilman lasin rikkoutumista. Tiiviste on upotettu radiaaliseen syvennykseen eikä se näin ollen pääse katoamaan tai puristumaan ulos kiristämisen aikana.

Suositellut käyttöpaineet ovat ei-sitovia arvoja ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin.

Tekninen eritelmä

Runko
Ruostumaton teräs AISI 316 L


Kontrastinäyttö
Urat sulatettu öljysilmään


Öljysilmän Float-lasi

  • Sulatettu metalli
  • Kutistussovite

Tiivisteet

  • Kumi FPM (Viton©) (tunnistenumero 2)
    Lämpötilankestävyys enintään 180 °C
    (ilman painetta)
  • Kupari (tunnistenumero 3)
    Lämpötilankestävyys enintään 300 °C
    (ilman painetta)

RoHS

Tilauksesta

Tiivisteet NBR ja EPDM

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7440 Öljysilmät, ruostumaton teräs AISI 316 L, sulatettu metalli luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AUrat kontrastipinnalla

Tunnistenro.

2Tiiviste FPM (Viton©)
3Kuparitiiviste
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2senimmäiskäyttöpaine
(turvakerroin 5)
-20–120 °C
baareina
11G 3/8M 16 x 1,52287,52080
14G 1/2M 20 x 1,5268,57,52380
18G 3/4M 26 x 1,532983080
24G 1M 33 x 1,540118,53680
32G 1 1/4M 42 x 1,5501294640

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tarkastuslasi d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi

Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,75
plus ALV 3,75 €
brutto 23,50 €
Varastossa
Paino: 0,022 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089