JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7490 Hitsattavat kierreholkit Teräs, kauluksella tai ilman kaulusta

Valokuva

GN 7490 Hitsattavat kierreholkit teräs, kauluksella ja ilman kaulusta Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - viisteellä
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - viisteellä
GN 7490 Hitsattavat kierreholkit teräs, kauluksella ja ilman kaulusta Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - viisteellä GN 7490 Hitsattavat kierreholkit teräs, kauluksella ja ilman kaulusta Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: B - kauluksella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Hitsattavia kierreholkkeja GN 7490 käytetään kierteisten liitosten kiinnittämiseen säiliöihin, astioihin tai hydrauliikkasylintereihin hitsaamalla. Täyttö- ja tyhjennyskierretapit sekä ilmastus- ja tuuletuselementit ja öljysilmät voidaan sen jälkeen asentaa helposti hitsaamalla.

Tasainen pinta on koneistettu ja sitä voi käyttää tiivistyspintana sopivalla tiivistysaineella. Riittävän mittaiset seinät estävät vääntymisen tai läpipalamisen hitsaamisen aikana.

Tyyppiä B (kauluksella) käytetään, jos tarvitaan tarkkaa kohdentamista asennusreiässä tai matalaa asennuskorkeutta.

Tekninen eritelmä

  • TeräsST
    • hitsattava
    • sorvattu
    • paljas

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7490 Hitsattavat kierreholkit teräs, kauluksella ja ilman kaulusta luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Aviisteellä
Bkauluksella
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2
G 1/8M 10 x 1--2016103
G 1/4M 12 x 1,5M 14 x 1,5-2420143
G 3/8M 16 x 1,5--2822144,5
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5M 22 x 1,53226164,5
G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 2-4032186
G 1M 33 x 2--5040207,5
G 1 1/4M 42 x 2--6050227,5
G 1 1/2M 48 x 2--6555247,5
G 2---8070278
G 2 1/2---9585308
G 3---110100338

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali

Tuumakierre d1
Taajakierre d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,49
plus ALV 0,28 €
brutto 1,77 €
Varastossa
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73079210
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 7490-ST-G1/8-AGN 7490-ST-G1/8-BGN 7490-ST-M10x1-AGN 7490-ST-M10x1-BGN 7490-ST-G1/4-AGN 7490-ST-G1/4-BGN 7490-ST-M12x1,5-AGN 7490-ST-M12x1,5-BGN 7490-ST-M14x1,5-AGN 7490-ST-M14x1,5-BGN 7490-ST-G3/8-AGN 7490-ST-G3/8-BGN 7490-ST-M16x1,5-AGN 7490-ST-M16x1,5-BGN 7490-ST-G1/2-AGN 7490-ST-G1/2-BGN 7490-ST-M18x1,5-AGN 7490-ST-M18x1,5-BGN 7490-ST-M20x1,5-AGN 7490-ST-M20x1,5-BGN 7490-ST-M22x1,5-AGN 7490-ST-M22x1,5-BGN 7490-ST-G3/4-AGN 7490-ST-G3/4-BGN 7490-ST-M26x1,5-AGN 7490-ST-M26x1,5-BGN 7490-ST-M27x2-AGN 7490-ST-M27x2-BGN 7490-ST-G1-AGN 7490-ST-G1-BGN 7490-ST-M33x2-AGN 7490-ST-M33x2-BGN 7490-ST-G11/4-AGN 7490-ST-G11/4-BGN 7490-ST-M42x2-AGN 7490-ST-M42x2-BGN 7490-ST-G11/2-AGN 7490-ST-G11/2-BGN 7490-ST-M48x2-AGN 7490-ST-M48x2-BGN 7490-ST-G2-AGN 7490-ST-G2-BGN 7490-ST-G21/2-AGN 7490-ST-G21/2-BGN 7490-ST-G3-AGN 7490-ST-G3-B

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit