GN 7580 tarkkuussaranoilla saadaan aikaan kääntöliike eri elementeille, kuten kääntövarsille, välikappaleille ja kiinnityslevyille. Kulumista kestävissä tarkkuussaranoissa on vähäinen radiaalinen välys ja säädettävä aksiaalinen välys.
Erilaiset asennustilanteet voidaan ratkaista yhdistämällä lukuisia erilaisia sisä- ja ulkolehtiä. Tarkka kohdennus saavutetaan ohjaustapeilla ruuvauspintojen kiinnitysreikiin.
Tyyppien B ja D laakeriholkit ja kierteiset holkit toimitetaan esiasennettuina saran lehtiin. Saranatappi, painealuslevyt ja säätöruuvit on pakattu erikseen.
Tekninen eritelmä
Saranan lehti
Alumiini anodisoitu, mustaALS
Laakeriholkit
Pronssi
Saranatappi
Ruostumaton teräs AISI 420
Painealuslevyt
Ruostumaton teräs AISI 302
Säätöruuvit
Ruostumaton teräs AISI 303
Ruuvilukituksella
Täydellinen nailonpinnoitus
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 55 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2022, plus ALV vain Saksan tapauksessa.