JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 801.2 Kiinnitysvarsien pidennysosat liitoksella, lukitsimille haarukkavarrella

Valokuva

GN 801.2 Kiinnitysvarsien pidennysosat, liitoksella, lukitsimille haarukkavarrella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 801.2 -kiinnitysvarsien pidennysosia käytetään yhdessä lukitsimien kanssa, joissa on “haarukkavarsi”, elementtien kiinnittämiseen samanaikaisesti kahdessa samansuuntaisessa pisteessä, esimerkiksi lukitusruuveilla. Ne asennetaan kiinnitysvarrelle ja kiinnitetään haluttuun asemaan urassa.

Lukitusruuvien sivusuuntaista asentoa säädetään liitoksilla, joiden avulla karakokoonpanon voi asettaa mihin tahansa asentoon. Symmetrinen asettelu/järjestely tuottaa tasapainoisen kiinnitystuloksen.

Kaikki osat toimitetaan irrallisina sarjoina. Toimitukseen sisältyy neljä laipallista aluslevyä lukitusruuvin kiinnittämiseen.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 801.2 Kiinnitysvarsien pidennysosat, liitoksella, lukitsimille haarukkavarrella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
m1h1bd1d2d3d4h2m2Pituus llukitsimille
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4

GN 820
GN 820.1
GN 820.2
GN 820.3
GN 820.4

GN 860
821619,56,2M 69,212372291130130125
10018268M 812164327112230230200

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
m1
h1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,68
plus ALV 2,22 €
brutto 13,90 €
Varastossa
Paino: 0,077 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).