JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 807 Lukitusruuvit Teräs, suojakannellla / ilman suojakantta

Valokuva

GN 807 Lukitusruuvit, teräs, suojakannellla / ilman suojakantta Tyyppi: B - suojakorkilla
Tyyppi: B - suojakorkilla
GN 807 Lukitusruuvit, teräs, suojakannellla / ilman suojakantta Tyyppi: B - suojakorkilla GN 807 Lukitusruuvit, teräs, suojakannellla / ilman suojakantta Tyyppi: A - ilman suojakantta
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kaksi kuusiomutteria sisältyy osana toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Kuusiokantaruuvi ISO 4017 / DIN 933
Teräs

  • Vetolujuusluokka 8.8
  • sinkitty, sinipassivoitu

Kuusiomutterit ISO 4032
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 807 Lukitusruuvit, teräs, suojakannellla / ilman suojakantta luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman suojakantta
Bsuojakorkilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1d2h1h2l2mavainväli A/F
M 423--1136,52,53,27
M 538--12,53,582,54,78
M 62949-1541045,210
M 8365696195,5135,56,813
M 104377127246,51678,416
M 125388128267,5198,510,818
M 14*54---9--12,821
* Lukitusruuveja M14 ei ole saatavissa tyyppiä B (suojakorkilla)

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierteen läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,93
plus ALV 0,18 €
brutto 1,11 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).