JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 809.1 Kiinnitysvarsien pidennysosat lukitsimille kiinteällä kiinnitysvarrella

Valokuva

GN 809.1 Kiinnitysvarsien pidennysosat, lukitsimille kiinteällä kiinnitysvarrella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 809.1-kiinnitysvarsien pidennysosilla voidaan pidentää useita “kiinteällä kiinnitysvarrella” varustettuja lukitsimia helposti ja nopeasti. Pidennysosan ura vastaa vastaavan “haarukkavarrella” varustetun lukitsimen koon mukaisia mittoja ja näin ollen se sopii kaikkiin lisävarusteisiin, kuten laipalliset aluslevyt, lukitusruuvit jne.

Asennettaessa kiinnitysvarsien pidennysosat kiinnitetään lukitsimen kiinnitysvarteen ja pultataan paikoilleen. Käyttäjän tulee itse työstää lukitsimen kiinnitysvarteen tarvittavat reiät.

Kaikki osat toimitetaan irrallisina sarjoina. Toimitukseen sisältyy kaksi laipallista aluslevyä lukitusruuvin kiinnittämiseen.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 809.1 Kiinnitysvarsien pidennysosat, lukitsimille kiinteällä kiinnitysvarrella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
ah1b1b2d1d2h2mPituus Ilukitsimille
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4

GN 820
GN 820.1
GN 820.3
GN 820.4
67,5161021,56,3M 521,520121130130
71,5181226,58,2M 624,526142230230

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
a
h1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,67
plus ALV 2,41 €
brutto 15,08 €
Varastossa
Paino: 0,099 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).