JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 8170 Indeksitapit Ruostumaton teräs, sertifioitu DGUV mukaisesti, nuppipuoli, hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen)

Valokuva

GN 8170 Indeksitapit, ruostumaton teräs, sertifioitu DGUV mukaisesti, nuppipuoli, hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen) Tyyppi: B - ilman lepoasentoa
Tunniste: FH - Nuppipuoli, hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen)
Tyyppi: B - ilman lepoasentoa
Tunniste: FH - Nuppipuoli, hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen)
GN 8170 Indeksitapit, ruostumaton teräs, sertifioitu DGUV mukaisesti, nuppipuoli, hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen) Tyyppi: B - ilman lepoasentoa
Tunniste: FH - Nuppipuoli, hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen) GN 8170 Indeksitapit, ruostumaton teräs, sertifioitu DGUV mukaisesti, nuppipuoli, hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen) Tyyppi: C - lepoasennolla
Tunniste: FH - Nuppipuoli, hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen)
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 8170 -indeksitapit on sertifioitu DGUV Test mukaisesti ja on tarkoitettu käytettäviksi hygieenisissä tiloissa ja ne täyttävät hygieniavaatimukset nuppipuolella (etuosa hygieeninen).

Nupin ja ohjaimen väliset pyyhkimet sekä ohjaimen ja kotelon välinen tiivisterengas pitävät lukitusmekanismin nupin puolella vuototiiviinä. Lisäksi korkealaatuinen pinta (Ra < 0,8 µm) ja välyksetön asennus ehkäisevät lian tarttumisen ja helpottavat puhdistamista.

Lepoasennolla varustettuja indeksitappeja (tyyppi C) käytetään silloin, kun tapin täytyy pysyä sisäänvedetyssä asennossa. Tätä varten tappi vedetään sisään ja sitten nuppia käännetään 90º. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Asennusreikien ja kotelossa olevien läpireikien tulee olla suorassa kulmassa, puhtaita porauspurseista ja viisteettömiä. Näin varmistetaan, että tiivisterenkaat toimivat asianmukaisesti.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut GN 8170 -indeksitapit on sertifioitu DGUV-testien mukaisesti.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 316

  • Jousitappi pintakarkaistu

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti


Tiivisteet, sininen, FDA-määräysten mukainen
lämpötilankestävyys –25 ºC - +110 ºC

  • Tiivisterengas
    Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumiH
    Kovuus 85±5 Shore A
  • Pyyhin
    TPU
    Kovuus 95±5 Shore A

Kaikki liikkuvat osat on voideltu FDA-vaatimusten mukaisella erityisrasvalla


RoHS

Lisävaruste

Tiivisterenkaat GN 7600

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 8170 Indeksitapit, ruostumaton teräs, sertifioitu DGUV mukaisesti, nuppipuoli, hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa
Clepoasennolla

Tunniste

FHNuppipuoli, hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen)
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi f8
Reikä H8
d2d3d4d5l1l2l3kA/FJousikuorma
N ≈
Alussa


Lopussa
635M 12 x 1,51822,861249,829142036
835M 16 x 1,51822,881254,329142232

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

d1
Tyyppi


Tunniste

Materiaali (tiivisterengas)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
52,30
plus ALV 9,94 €
brutto 62,24 €
Varastossa
Paino: 0,178 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 8170-6-B-FH-HGN 8170-6-C-FH-HGN 8170-8-B-FH-HGN 8170-8-C-FH-H