JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 825.1 Taittokahvat Muovi, jousikuormitetulla palautuksella

Valokuva

GN 825.1 Taittokahvat, muovi Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
Original design
code: MPE
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
GN 825.1 Taittokahvat, muovi Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely GN 825.1 Taittokahvat, muovi Väri: GR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely GN 825.1 Taittokahvat, muovi Väri: WS - valkoinen, RAL 9002, matta viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 825.1 -taittokahvoja käytetään paikoissa, joissa kahva ei saa työntyä ulos.

Kahvan vapauttamisen jälkeen se palaa alkuasentoon jousikuormitetun palautusmekanismin ansiosta.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
  • Värit
    • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
    • harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyGRGR
    • valkoinen, RAL 9002, matta viimeistelyWSWS

Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Palautusjousi
Ruostumaton teräs AISI 302


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 825.1 Taittokahvat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1h1h2h3h4l2l3l4m1 ±0,1m2
902916,563201357441808

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pituus l1
Väri
GR
SW
WS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,31
plus ALV 3,29 €
brutto 20,60 €
Varastossa
ELESA Code: 43801
Kuvaus: MPE.135
Paino: 0,127 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 825.1-90-SWGN 825.1-90-GRGN 825.1-90-WS