JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 880.1 Liitinkappaleet öljyn tyhjennysventtiileille GN 880

Valokuva

GN 880.1 Liitinkappaleet, öljyn tyhjennysventtiileille GN 880 Tyyppi: A - Liitin, suora
Tyyppi: A - Liitin, suora
GN 880.1 Liitinkappaleet, öljyn tyhjennysventtiileille GN 880 Tyyppi: A - Liitin, suora GN 880.1 Liitinkappaleet, öljyn tyhjennysventtiileille GN 880 Tyyppi: B - Liitin 45º GN 880.1 Liitinkappaleet, öljyn tyhjennysventtiileille GN 880 Tyyppi: C - Liitin 90º

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 880.1 -liitinkappaleita tarvitaan silloin, kun käytetään GN 880 -öljyn tyhjennysventtiileitä.

Kun liitinkappale ruuvataan kiinni, öljyn tyhjennysventtiilin venttiililevy aktivoituu, jolloin öljy pääsee virtaamaan letkun kautta valmiiksi asetettuun astiaan.

Tulppa estää jäljelle jäävän öljyn tippumisen ulos tyhjentämisen jälkeen.

Tulpat ja letkukiinnitin (vain tyypissä B ja C) sisältyvät osana tilaukseen.

Tekninen eritelmä

Liitosmutteri
letkun vaippaan
Messinki


L-taive 45º / 90º
Kupari


O-rengas
Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)


Letkukiinnitin
Teräs, sinkitty


Tulppa
Muovi, Polyeteeni (PE-LD)


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 880.1 Liitinkappaleet, öljyn tyhjennysventtiileille GN 880 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ALiitin, suora
BLiitin 45º
CLiitin 90º
Näytä / piilota sarakkeet
Kokod1
Kiinnityskierre
GN 880:lle
d2
Letkun vaippaan
d4
22M 22 x 1,51515,5
26M 26 x 1,52020

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko Größe
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,93
plus ALV 1,70 €
brutto 10,63 €
Varastossa
Paino: 0,057 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84818079
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 880.1-22-AGN 880.1-22-BGN 880.1-22-CGN 880.1-26-AGN 880.1-26-BGN 880.1-26-C

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit