JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 927.2 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla sisäkierre, teräksinen kosketuslevy

Valokuva

GN 927.2 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, sisäkierre, teräsvipu Tyyppi: A - Teräksinen kosketuslevy asetusmutterilla
Tyyppi: A - Teräksinen kosketuslevy asetusmutterilla
GN 927.2 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, sisäkierre, teräsvipu Tyyppi: A - Teräksinen kosketuslevy asetusmutterilla GN 927.2 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, sisäkierre, teräsvipu Tyyppi: B - Teräksinen kosketuslevy ilman asetusmutteria

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 927.2 -lukitusvipuja epäkeskisellä kiristysvivulla käytetään nopeaan kiinnittämiseen ja vapauttamiseen. Toisin kuin kierteellä toteutetussa kiinnitystoimenpiteessä, näillä vivuilla voidaan kiinnittäminen suorittaa ilman momenttia.

Vipu on suunniteltu varmistamaan, että sen liikkeet eivät voi ylittää enimmäiskiinnitysvoimaa. Siinä ei ole irtonaisia komponentteja, sillä ne on kaikki koottu ja asennettu asianmukaisessa järjestyksessä.

Suurimman mahdollisen kiinnitysvoiman saavuttamiseksi kiinnityspinta on kevyesti rasvattu ja se tulee voidella uudelleen tarpeen mukaan.

Tyypissä A on seuraavat hyödylliset ominaisuudet:
Epäkeskisen kiinnitysvivun ja kosketuspinnan välinen etäisyys on säädettävissä taajakierteisellä asetusmutterilla. Näin maksimikiinnitysvoima voidaan asettaa yhdellä helpolla säädöllä. Lisäksi tämän ansiosta voidaan valita haluttu vivun asento lukitusvivun tappiin nähden.

Tekninen eritelmä

Vipu
Teräs (tarkkuusvalu)
Sinkitty, sinipassivoituZ


Akseli, kansimutteri
Asetusmutteri / ruuvi (vain tyyppi A)
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kosketuslevyt
Teräs

  • Sinkkilastupinnoitettu
  • Pintakarkaistu

RoHS

Tilauksesta

Kiinnityspinta puhdas rasvasta
Muut viimeistelyt

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 927.2 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, sisäkierre, teräsvipu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ATeräksinen kosketuslevy asetusmutterilla
BTeräksinen kosketuslevy ilman asetusmutteria
Näytä / piilota sarakkeet
l1d1bd3d4d5h
Isku
90º vivun
liikkeellä
l3
kun
kiinnitys
asennossa
l4
Säädettävä
väli
l5
kiinnitys-
asennossa
t
Käytettävissä seuraaville
kierre
pituus
44M 4121215140,513,222,28
44M 5121215140,513,222,28
63M 516161918,50,7516,32,5310
63M 616161918,50,7516,32,5310
82M 620202522,5119,533,712
82M 820202522,5119,533,712
101M 8252630271,525,344,815
101M 10252630271,525,344,815

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Vivun pituus l1
Kierre d1
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,39
plus ALV 1,97 €
brutto 12,36 €
Varastossa
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).