JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 927.5 Ruostumaton teräs - Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla kierretappi, kosketuslevy muovia

Valokuva

GN 927.5 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, kierretappi, vipu ruostumatonta terästä Tyyppi: A - Muovinen kosketuslevy asetusmutterilla
Tyyppi: A - Muovinen kosketuslevy asetusmutterilla
GN 927.5 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, kierretappi, vipu ruostumatonta terästä Tyyppi: A - Muovinen kosketuslevy asetusmutterilla GN 927.5 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, kierretappi, vipu ruostumatonta terästä Tyyppi: B - Muovinen kosketuslevy ilman asetusmutteria

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja GN 927.5 -lukitusvipuja epäkeskisellä kiristysvivulla käytetään nopeaan kiinnittämiseen ja vapauttamiseen. Toisin kuin kierteellä toteutetussa kiinnitystoimenpiteessä, näillä vivuilla voidaan kiinnittäminen suorittaa ilman momenttia.

Vipu on suunniteltu varmistamaan, että sen liikkeet eivät voi ylittää enimmäiskiinnitysvoimaa. Siinä ei ole irtonaisia komponentteja, sillä ne on kaikki koottu ja asennettu asianmukaisessa järjestyksessä.

Tyypissä A on seuraavat edut:
Etäisyys vivun nokan ja kiinnityspinnan välillä on säädettävissä taajanousuisella kierteellä, joten kiinnitysasento voidaan asettaa helposti enimmäiskiinnitysvoimalla. Lisäksi vivun asento verrattuna kiinnitysakseliin voidaan määritellä.

Tekninen eritelmä

Vipu
Ruostumaton teräs(tarkkuusvalu)
AISI CF-8


Akseli, kansiruuvi
Asetusmutteri ja asetusruuvi (tyyppi A)
Ruostumaton teräs AISI 303


Kosketuslevyt

  • Tyyppi A
    Teknopolymeeri (polyasetaali POM)
    lasikuituvahvistettu

  • Tyyppi B
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    lasikuituvahvistettu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 927.5 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, kierretappi, vipu ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AMuovinen kosketuslevy asetusmutterilla
BMuovinen kosketuslevy ilman asetusmutteria
Näytä / piilota sarakkeet
l1d2l2
kiinnitysasennossa
bd3d4d5h
isku 90º
vipu
liike
l3
kiinnitys
asennossa
l4
Sää-
dettävä
väli
l5
kiinnitys
asennossa
44M 41216202530--121215140,513,222,2
44M 512162025303540121215140,513,222,2
63M 51620253035405016161918,50,7516,32,53
63M 61620253035405016161918,50,7516,32,53
82M 62025303540506020202522,5119,533,7
82M 82025303540506020202522,5119,533,7
101M 820253035405060252630271,525,344,8
101M 1020253035405060252630271,525,344,8

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Vivun pituus l1
Kierre d2
Kierteen pituus l2
Tyyppi


Rakenteelliset ominaisuudet (tyyppi A)

Luonnos GN 927

Sovellusesimerkkejä

Sovellusesimerkkejä GN 927

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,68
plus ALV 2,41 €
brutto 15,09 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,08 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).