JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 927.7 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla Ruostumaton teräs, sisäkierre

Valokuva

GN 927.7 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, ruostumaton teräs, sisäkierre Tyyppi: A - Ruostumaton teräs -kosketuslevy asetusmutterilla
Tyyppi: A - Ruostumaton teräs -kosketuslevy asetusmutterilla
GN 927.7 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, ruostumaton teräs, sisäkierre Tyyppi: A - Ruostumaton teräs -kosketuslevy asetusmutterilla GN 927.7 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, ruostumaton teräs, sisäkierre Tyyppi: B - Ruostumaton teräs -kosketuslevy ilman asetusmutteria
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 927.7 -lukitusvipuja epäkeskisellä kiristysvivulla käytetään nopeaan kiinnittämiseen ja vapauttamiseen. Toisin kuin kierteellä toteutetussa kiinnitystoimenpiteessä, näillä vivuilla voidaan kiinnittäminen suorittaa ilman momenttia.

Vipu on suunniteltu varmistamaan, että sen liikkeet eivät voi ylittää enimmäiskiinnitysvoimaa. Siinä ei ole irtonaisia komponentteja, sillä ne on kaikki koottu ja asennettu asianmukaisessa järjestyksessä.

Tyypissä A on seuraavat edut:
Etäisyys vivun nokan ja kiinnityspinnan välillä on säädettävissä taajanousuisella kierteellä, joten kiinnitysasento voidaan asettaa helposti enimmäiskiinnitysvoimalla. Lisäksi vivun asento verrattuna kiinnitysakseliin voidaan määritellä.

Tekninen eritelmä

Vipu
Ruostumaton teräs(tarkkuusvalu) AISI CF-8


Akseli, kansimutteri
Asetusmutteri ja asetusruuvi (tyyppi A)
Ruostumaton teräs AISI 303


Kosketuslevy
Ruostumaton teräs

  • Super Duplex 255
  • karkaistu

RoHS

Tilauksesta

Kiinnityspinta puhdas rasvasta

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 927.7 Lukitusvivut epäkeskisellä kiristysvivulla, ruostumaton teräs, sisäkierre luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ARuostumaton teräs -kosketuslevy asetusmutterilla
BRuostumaton teräs -kosketuslevy ilman asetusmutteria
Näytä / piilota sarakkeet
l1d1bd3d4d5h
isku 90º
vipu
liike
l3
kiinnitys
asennossa
l4
Sää-
dettävä
väli
l5
kiinnitys
asennossa
t
44M 4121215140,513,222,28
44M 5121215140,513,222,28
63M 516161918,50,7516,32,5310
63M 616161918,50,7516,32,5310
82M 620202522,5119,533,712
82M 820202522,5119,533,712
101M 8252630271,525,344,815
101M 10252630271,525,344,815

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Vivun pituus l1
Kierre d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,88
plus ALV 2,64 €
brutto 16,52 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,08 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090