GN 938 Saranat Sinkkivalu, paneeleille (oviruudut)

Materiaali: ZD - Sinkkivalu
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

Saranoita GN 938 käytetään esim. lasista tai muovista valmistettujen oviruutujen kiinnittämiseen siten, että niitä voi kääntää. Ne on suunniteltu yhteensopiviksi GN 939 paneelin tukilukitsimien kanssa.

Paneelit (oviruudut) kiinnitetään kumisisäkkeiden väliin ja varmistetaan lisäksi väliholkeilla, jolloin pysyvä liitos.

Jos saranoita käytetään 6, 8 tai 10 mm urilla varustettujen profiilijärjestelmien kanssa, asentamiseen voi käyttää GN 938.1 T-muttereita. Niiden avulla saranat on helppo kohdistaa ja suojata ne kääntymiseltä.

Suojukset toimitetaan irrallisina. Ne liu’utetaan paikoilleen sivusuunnassa asentamisen jälkeen ja ne lukkiutuvat paikoilleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

  • SinkkivaluZD
    Jauhepinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

  • Saranatappi
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Sovitelevyt
    Ruostumaton teräs AISI 316L

  • Lukitusruuvit
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Väliholkit
    Muovi (polyamidi PA)

  • Kumisisäkkeet
    Elastomeeri (TPE)

RoHS

Lisävaruste

T-mutterit GN 938.1

Tilauksesta

  • Muut värit
Piilota tekninen piirros
GN 938 Saranat, sinkkivalu, paneeleille (oviruudut) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1l2s
Nimellinen koko

Kiinnitysalue
d1 -0,2d2
Lukitusruuvi
d3
Ruuville
h1h2h3avainväli A/F
926044...813M 6M 69,59,517T30
1229088...1216M 8M 813,513,525T45

Koonti ja hinta

Materiaali

Leveys l1
Pituus l2
Nimellinen koko s
Pinta
SR
SW
Materiaali

Leveys l1
Pituus l2
Nimellinen koko s
Pinta
SR
SW

Asennusohjeet

MD938_MT-48954-0

Sovellusesimerkkejä

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
32,42
plus ALV 6,16 €
brutto 38,58 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,58 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,360 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
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
GN 938-ZD-92-60-4-SWGN 938-ZD-92-60-4-SRGN 938-ZD-122-90-8-SWGN 938-ZD-122-90-8-SR