JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 953.1 Välilevyt asennonilmaisimille GN 953 / GN 953.2, muovi

Valokuva

GN 953.1 Välilevyt, asennonilmaisimille GN 953 / GN 953.2, muovi
ELESA original design
code: BS52R

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Välilevyjä GN 953.1 käytetään yhdessä asennonilmaisimien GN 953 / GN 953.2 kanssa akselin olakkeiden, asetinrenkaiden ja vastaavien sovittamiseen.

Porareikiä Ø 2,2 käytetään konepuolen kiinnitykseen, esim. kierteittävillä kuusiokoloruuveilla DIN ISO 7049 mukaisesti.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)
musta, matta


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 953.1 Välilevyt, asennonilmaisimille GN 953 / GN 953.2, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Koonti ja hinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,72
plus ALV 0,33 €
brutto 2,05 €
Varastossa
ELESA Code: CE.83950
Kuvaus: BASETTA BS52R
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080