JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 954.1 Välilevyt asennonilmaisimille GN 954 / GN 954.2, muovi

Valokuva

GN 954.1 Välilevyt, asennonilmaisimille GN 954 / GN 954.2, muovi
Original design
code: BS51

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Välilevyjä GN 954.1 käytetään yhdessä asennonilmaisimien GN 954 / GN 954.2 kanssa akselin olakkeiden, asetinrenkaiden ja vastaavien sovittamiseen.

Konepuolen kiinnittämiseen käytetään neliöreikiä, esim. kierteittävillä kuusiokoloruuveilla DIN ISO 7049 mukaisesti.

Tekninen eritelmä

  • Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    musta, matta

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 954.1 Välilevyt, asennonilmaisimille GN 954 / GN 954.2, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Koonti ja hinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,80
plus ALV 0,72 €
brutto 4,52 €
Varastossa
ELESA Code: CE.85900
Kuvaus: BASETTA BS51
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080
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
GN 954.1