JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 955.6 Kiinnityslevyt asennonilmaisimille GN 955 / GN 955.2, muovi

Valokuva

GN 955.6 Kiinnityslevyt, asennonilmaisimille GN 955 / GN 955.2, muovi
ELESA original design
code: BSA-T50
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kiinnityslevyjä GN 955.6 käytetään yhdessä asennonilmaisinten GN 955 / GN 955.2 kanssa. Asennusreiät noudattavat tyypillistä porausreikien mallia.

Nämä karat voidaan säädön jälkeen kiinnittää ja lukita yksinkertaisemmin ilman laajempia rakennus- tai asennustöitä.

Levyissä on myös läpimitaltaan 6,1 reikä asennonilmaisimen momenttituen sijoittamista varten.

Kiinnityslevy voidaan asentaa siten, että lukitusvipu on sijoitettu tarpeen mukaan joko oikealle tai vasemmalle.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA-HP)

  • lämpötilankestävyys enintään 80 °C
  • musta, matta viimeistely

Säädettävä lukitusvipu

  • Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    lasikuituvahvistettu
    musta, matta viimeistely
  • Holkki
    Ruostumaton teräs AISI 304

Kuusiokantaruuvi
Ruostumaton teräs AISI 316


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 955.6 Kiinnityslevyt, asennonilmaisimille GN 955 / GN 955.2, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
bd1d2l1l2l3l4m1m2
24B 6B 8B 103,23828829,51518

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Leveys b
Reikä d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,31
plus ALV 2,53 €
brutto 15,84 €
Varastossa
ELESA Code: CE.87951
Kuvaus: BSA-T50-6-SST
Paino: 0,026 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080