Hakutulos: GN 422 (3 Osumat)

Suodata tuotteet
Materiaali
Versio
Reiän etäisyys (alkaen - päättyen) Reiän etäisyys
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre

Vastaa täsmälleen hakukriteerejä

GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, kaapelilla Tyyppi: T1 - 1 painikkeella<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, kaapelilla
GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, pistokkeella Tyyppi: T1 - 1 painikkeella<br />Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, pistokkeella

1.2 Käyttö kone- ja laitekahvoilla

GN 422.1 U-kahvat, alumiini Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
GN 422.1 U-kahvat, alumiini