Itselukittuva viistotun tapin ansiosta

Ganterin indeksitappivalikoima on erittäin monipuolinen. Standardiosien valmistaja Saksan Mustan metsän alueelta jatkaa silti uusien toiminnallisten ominaisuuksien kehittämistä: indeksitapit viistotuilla tapeilla.

Indeksitapit ovat erittäin yleisiä elementtejä, joita käytetään salpaamiseen, lukitsemiseen ja varmistamiseen. Laajasta tyyppien ja mittojen valikoimasta huolimatta niitä on tähän saakka yhdistänyt yksi tekijä: Salpausprosessissa käytetään tyypillisesti sylinterinmuotoista reikää, joka linjataan kohdistustapin kanssa, minkä ansioista tappi kiinnittyy helposti. Esimerkiksi jos vaunu kulkee salpareiän ohi.

Mutta on myös mahdollista, että lukitus tapahtuu vain reunaa tai uraa vasten, eikä sen tarvitse olla tarkasti kohdistettu kohdistustappiin verrattuna. Tällaisia tilanteita varten Ganter on kehittänyt uuden tyyppisen indeksitapin, joka voi vapaasti lukittua reunoihin ja uriin. Tämä on toteutettu viistotulla kohdistustapilla. Kun viistottu tappi kohtaa kohotetun lukitusgeometrian, se vetäytyy ja palaa sitten takaisin, kun se saavuttaa lukituskohdan. 

Uusia indeksitappeja voi tilata Ganterin numerolla GN 824 aksiaalisella kierteellä kiinnitystä varten ja mustalla muovinupilla indeksitapin käyttöä varten. Lukituksen luotettavuuden varmistamiseksi Ganter valmistaa kohdistustapit karkaistusta ja lujasta ruostumattomasta teräksestä. Tapin poikkileikkaus on neliömäinen ja se on saatavana yleisissä standardimitoissa. Ganterin tuotekehittäjät ottavat kaiken huomioon, kuten aina. Kun indeksitappi kierretään kierteeseen ja varmistetaan käyttämällä standardimittaista M12 - M20 -kierrettä, viistottu tappi asettuu aluksi satunnaiseen kulmaan. Jotta varmistetaan, että se kohtaa vastapinnan kohtisuorassa, indeksitappia voi säätää 360 astetta yksinkertaisesti löysäämällä vaarnaruuvia pohjarenkaassa. Pohjarenkaassa oleva merkintä osoittaa viistetyn tapin suuntauksen, vaikka itse indeksitappi ei olisi näkyvissä. 

Jos indeksitappi tulee ottaa väliaikaisesti pois käytöstä automaattisen lukituksen estämiseksi, voidaan käyttää malleja C ja CK lepoasennolla. Kun tappi on vedettynä ja nuppi on käännetty 90°, pidikeura pitää nupin tässä asennossa. Versiot, jotka sisältävät lukkomutterin mahdollistavat yksilöllisen säädön lukitussyvyydelle säätämällä lukitusmutteria kiinnityskierteessä.

Indeksitapit, joissa on viistottu tappi, soveltuvat erityisen hyvin käyttökohteisiin, kuten kuljetusrungot, -mekanismit tai -suojat, jotka täytyy nopeasti ja varmasti lukita paikoilleen, erityisesti ilman tarvetta manuaaliseen lukitukseen. 

Tämän takia GN 824 ei ole ainoa saatavana oleva malli. Tuoteperhe mallinumerolla GN 724 tarjoaa vastaavat perustoiminnot, mutta erilaisissa muodoissa ja asennusvaihtoehdoilla. Tämä tuoteperhe sisältää myös indeksitapit teräksisillä tai ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla jousisalvoilla tavallisten käyttörenkaan sisältävien, paikalleen ruuvattavien tai hitsattavien indeksitappien lisäksi. Lukitusvarsi siirtyy aksiaalisesti, kun se liikkuu koteloinnin kaarevaa reunaa pitkin, jolloin kohdistustappi vetäytyy ja pysyy vetäytyneenä, kunnes lukitusvarsi käännetään takaisin ulos pidikeurasta kaaren lopussa.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin