Nopea ja turvallinen lukitus

Salpalukot ovat todetusti nopea ja luotettava yleiselementti kansien lukitukseen. Ganterin GN 761-malli tarjoaa turvallisen ja täsmällisen ratkaisun myös keskiraskaaseen käyttöön.

Lukot on suunniteltu 1000, 2000 ja 3000 Newtonin pitovoimaa varten. Tuotteet valmistetaan sinkitystä tai ruostumattomasta teräksestä, ja ne toimitetaan vakiona silmukan muotoisella tai T-muotoisella kiinnitysruuvilla varustettuna. GN 761 -sarjan uudet salpalukot täydentävät raskaiden ja kevyiden mallien valikoimassa olevan aukon lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin sopivalla Ganter-standardiosalla. Kun luukut, kannet, suojukset tai kuvut on suljettava nopeasti, helposti ja luotettavasti, vankat ja riippulukolla varmistettavat salpalukot ovat paras valinta. Vetopituutta voi säätää helposti ruuvin kierteiden avulla, jolloin se mukautuu tarkasti lukitusvivun epäkeskoliikkeeseen.

Tuotekortissa kuvattujen kiinnitysruuvin muotojen – T ja silmukka – lisäksi Ganter tarjoaa myös muita, yksilöllisiä malleja, joiden mitoitusta, malleja ja ominaisuuksia voi mukauttaa. Esimerkiksi, integroidulla jousella sovitettu kiinnitysruuvi sopii toleranssin tasaamiseen yhtä hyvin kuin elastomeeritäytteellä varustetut versiot, jotka ovat järkevä valinta silloin, kun kiinnitysruuvi ja vastakappale eivät ole linjassa toisiinsa nähden.

Ganter täydentää uutta salpalukkovalikoimaa myös turvaversiolla: Mallissa GN 761.1 perusrunkoon integroidut kiinnityskoukut lukittuvat sulkeutumisliikkeen lopuksi itsenäisesti ohjausvipuun. Tällöin salpalukko pysyy turvallisesti lukittuna eikä avaudu tahattomasti. Lukon voi avata vasta, kun kiinnityskoukut avataan uudelleen. Tämä onnistuu yhdellä kädellä – Ganter ottaa aina huomioon helppokäyttöisyyden sekä asiakas- ja käyttökohtaisen mukautuksen jo tuotteita suunniteltaessa.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin