Nopeasti kiinnittyvät nostokorvat napin painalluksella
Uudet kierteitetyt nostosilmukat GN 1133 ja GN 1135 toimivat samantapaisesti kuin tutut GN 1130-nostosilmukat, jotka ovat olleet suosittuja Ganter-tuotteita jo vuosikausien ajan. Kuulien sijasta nämä uudet silmukat kiinnitetään paikalleen neljällä jousikuormitetulla ja kierteitetyllä elementillä. Jousikuormitetun alumiinipainikkeen painaminen aiheuttaa elementtien vetäytymisen silmukkaan siten, että se voidaan työntää kierteitettyyn reikään. Kun painike vapautetaan uudelleen, elementit kiinnittyvät kierteeseen. Näin kierteitetyillä nostosilmukoilla voidaan käsitellä huomattavasti suurempia aksiaalisia voimia kuin kuulalukitustapeilla. Silmukat on aivan yhtä helppo poistaa jälleen vain napin painalluksella.
Sakkeli sopii tyypillisten nostolaitteiden kiinnittämiseen, kuten ketjut ja raksit, ja kaikkia eri versioita voidaan kääntää 180 astetta. Ganterin standardiosassa GN 1135 sakkelissa on lisäksi kääntyvä laakeri, jonka avulla siihen voi kohdistaa voimia missä tahansa suunnassa ilman, että silmukka liikkuisi tukikierteessä. Standardiosan GN 1135 tunnistaa renkaanmuotoisesta laakerista ja ergonomisesti muotoillusta kantaosasta. Kaikissa versioissa on myös turvatanko, joka estää jousikuormitetun painikkeen tahattoman painamisen.
Teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostosilmukkamallit ovat saatavissa viidellä kierrekoolla M8-M20, kussakin yksittäinen pituus on 12 ja 22 mm välillä.
Otto Ganter GmbH & Co. KG perustettiin 1894 mekaniikan työpajaksi Furtwangen im Schwarzwaldissa. Ensimmäinen Ganterin standardiosien luettelo ilmestyi vuonna 1912 - viisi vuotta ennen Saksan teollisuuden standardisointikomitean perustamista, joka on Deutsches Institut für Normung e. V.:n edelläkävijä, tunnetaan yleensä nimityksellä DIN. Nykyään 540 työntekijää kahdella paikkakunnalla kehittää, tuottaa ja myy kaikkien teollisuuden alojen standardiosia. Varastossa pidetään toimitusvalmiina noin 70.000 osaa.
Takaisin