Suuret momentit kompaktien kulmavaihdelaatikoiden ja ruuvipyörän hidastusvaihteiden ansiosta

Ganter on laajentanut tuotevalikoimaansa kahdella kompaktilla ja tukevalla kulmavaihdelaatikolla, jotka kääntävät kiertoliikkeitä 90 astetta ja välittävät suuret momentit vaihteen välityssuhteella tai ilman sitä. Ne sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten käsittelyjärjestelmiin, pakkauskoneisiin ja kuljetinteknologiaan.

Kulmavaihdelaatikko GN 3971 on saatavissa seitsemää eri kokoa, joissa kotelon pituudet vaihtelevat 32 ja 60 mm välillä ja leveydet 18 ja 35 mm välillä. Vaihdelaatikon akseleiden välityssuhde on aina 1, pyörimissuunnan voi valita tarpeen mukaan. Vaihteen akselit voivat vastaanottaa 60 newtonin aksiaalisia ja radiaalisia voimia pienimmässä mallissa, ja 550 newtonin voimia suurimmassa mallissa. Pintakarkaistusta teräksestä valmistettujen kulmavaihteiden hampaiden erityinen geometria mahdollistaa kokoon nähden erityisen suuret momentit. Se voi olla jopa 10 newtonmetriä toimintanopeudesta riippuen.

Pienten keskusetäisyyksien ansiosta ruuvipyörän hidastusvaihde GN 3975 on vain 60 mm mittainen sivuilla ja vain 35 mm leveä. Sisäinen karkaistu teräsruuvi liikuttaa erityisestä pronssista valmistettua ruuvipyörää. Seitsemän eri version välityssuhteet ovat välillä 1:13 ja 1:65. Radiaaliset ja aksiaaliset enimmäisvoimat vaihtelevat 200 ja 500 newtonin välillä tulopuolella ja ovat aina 500 newtonia lähtöpuolella. Mitä tulee 1:18 välityssuhteeseen, staattinen itselukittuva mekanismi estää ruuvipyörän pyörimistä lähtöpuolelta, mikä lisää sen turvallisuutta monissa käyttötarkoituksissa.

Anodisoidusta alumiinista valmistetut kapseloidut kotelot tekevät molemmista kulmavaihteista kevyet ja korroosiota kestävät. Ne myös hajottavat tehokkaasti tuotettua kitkalämpöä. Vaihdelaatikot voidaan asentaa moniin asentoihin lukuisien kiinnitysreikien ansiosta. Akselit voivat pyöriä molempiin suuntiin ja niissä on kierteitetty reikä ja samansuuntaiset kiilat keskiöön liitäntää varten. Kulmavaihdelaatikoissa ja ruuvipyörän hidastusvaihteissa on elinikäinen voitelu, eivätkä ne näin ollen vaadi huoltoa. Kaksi vaihdelaatikkoa voidaan myös yhdistää, kuten elastomeerisella leuan kytkimellä GN 2240.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin