Täydellinen lukitus

Yleensä säätöä tarvitaan lukitusnivelissä, joiden hammastusten avulla voidaan säätää kulmia. Jotta jokaiseen käyttötarkoitukseen saadaan sopiva lukitusliitos, Ganter tarjoaa kaikista komponenteista lukemattomia versioita.

Lukituslevyt ja -päät, painejouset ja ohjainholkit muodostavat perustan Ganter-lukitusnivelille, joita voidaan yhdistää monilla yksilöllisillä tavoilla. Näiden nivelten ytimessä ovat aina lukituslevyt tai -päät, joissa on tarkka tasohammastus sekä muotolukitusliitännät että vapaasti lukittavat asennot. Hammastuksen tarkan rakenteen lisäksi jaolla on suuri merkitys. Ganterin yleiset hammasluvut mahdollistavat selkeän säädön käytännöllisin 6, 7,5, 10 ja 15 asteen välein. Ganter erottuu kilpailijoistaan muutenkin: lukituslevyjen ja -päiden kiinnityksessäkin hampaiden kulma sopeutetaan liitettäviin elementteihin. Tämä yhdistelmä mahdollistaa selkeän säätämisen.

Myös raaka-aineiden osalta Ganter on varma valinta: karkaistun sintratun teräksen, ruostumattoman sintratun teräksen ja A2-laadun tarkkuusvaletun ruostumattoman teräksen lisäksi Ganter on vastikään ryhtynyt valmistamaan 60-hampaista lukituslevyä GN 189 lasikuituvahvistetusta polyamidista. Lisää raaka-aineita on tulossa valikoimaan. Lukituslevyt ja -päät ovat nopeasti irrotettavissa ja uudelleenkiinnityksen jälkeen täysin välyksettömät, itsekeskittyvät ja takaavat varmasti kuormitusta kestävät nivelet.

Raskaaseen käyttöön on saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistetut Ø 80 millimetrin hitsausvalmiit lukituslevyt GN 188. Hammastuksen mukaan suunnattu kiinnityssokka helpottaa asettamista, eikä erityisiä asennusohjaimia tarvita. Keskityslaipallisia kierreholkkeja on helppo tilata sarjoina.

Ruostumattomasta teräksestä tarkkuusvalettuja lukituspäitä GN 187.5 on saatavana kierretapilla, kiinnityslaipalla tai hitsaamalla asennusta varten. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut lukituspäät voidaan yhdistää lukitusniveliksi lukitusnivelsarjalla GN 187.6, joita voi kiristää kuusiokoloruuvilla tai ilman työkaluja säädettävän lukitusvivun tai epäkeskisen kiristysvivun avulla. Ganter valmistaa versioita systemaattisesti, mikä ilmenee siitä, että lukituspäät GN 187.5 ovat yhteensopivia lukituslevyjen GN 187.4 kanssa – jopa harvinaisemmat nivelyksiköt ovat korvattavissa niillä.

Kahden lukituslevyn GN 187.4 yhdistelmässä on edellä mainittu ohjainholkki, mikä varmistaa irronneiden nivelten koossapysymisen – ja ehkäisee hammastuksen likaantumista. Ohjainholkit ovat myös tärkeitä elementtejä, minkä vuoksi Ganter valmisteleekin jo uusia esimerkiksi tiivistettyjä versioita.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin