Tarkat ja kestävät

Jotta lineaarinen liike sujuisi tarkasti, hiljaisesti ja dynaamisesti, tarvitaan nokkarullien ohjainkiskoja. Ganter on nyt muokannut modulaarisesta järjestelmästään ruostumattomasta teräksestä valmistetun version erikoiskäyttöön.

Nokkarullien ohjainkiskot eivät suinkaan ole kaikki samanlaisia. Jo toisella silmäyksellä paljastuvat erot, jotka ovat enemmän periaatteellisia kuin yksityiskohtien tasolla. Ganter tarjoaakin useita mallivalikoimia.

Uutuutena on ruostumattomasta teräksestä valmistetut tärkeimmät kiskokorkeudet 30 ja 45 millimetriä. Nämä ohjainkiskot koostuvat yksittäisistä komponenteista, jotka kytkeytyvät toisiinsa saumattomasti: ohjainkiskoista GN 2492, niihin sopivista nokkarullastoista GN 2494 sekä erikseen saatavana olevista TPU:sta valmistetuista pyyhkimistä sekä yksittäisistä rullista, joista on saatavana kolmea eri reikämallia. Rullavalssimenetelmällä valmistetut, jopa 2480 millimetrin pituiset ohjauskiskot ovat erittäin vakaita ja tavanomaisten ruuvinreikien avulla asennettavissa. Nämä kompaktit nokkarullat liikkuvat C:n muotoisilla kiskoilla tasaisesti, ja Ganterin tuotteille tavalliseen tapaan keskimmäisellä rullalla säädetään pystysuuntaista välystä. Rullien kuulalaakerit on tiivistetty, pysyvästi voideltu ja FDA-määräysten mukaisia, minkä ilmaisevat siniset tiivisteet. Sen ansiosta näitä nokkarullien ohjaimia voidaan käyttää myös korrosiivisissa ympäristöissä sekä tiloissa, joissa sovelletaan tiukkoja hygieniamääräyksiä.

Samoin GN 2422 -sarjan ohjainkiskot ovat yksilöllisesti yhdistettävissä. C:n muotoisia ohjauskiskoja GN 2422 on saatavana neljää eri korkeutta ja ne on valmistettu vääntymättömästä, sinkitystä, karkaistusta ja kiillotetusta teräksestä. Niihin sopivia nokkarullastoja GN 2424 on saatavana kolmea versiota, joissa kaikissa on säädettävä keskirulla. Myös kaikkia rullia sekä pyyhkimiä on yksittäin saatavana. Nokkarullastoille kiinnitettävät pyyhkimet poistavat jokaisella liikkeellä likaa ohjauskiskoista ja takaavat siten sujuvan liikkeen.

Näiden vaativiin tilanteisiin suunniteltujen ohjainkiskojen lisäksi Ganterilla on tietysti valikoimassa myös yksinkertaisempia malleja, jotka sopivat tavanomaisiin käyttökohteisiin. Ohjainkiskojärjestelmistä GN 1490 on saatavana kahta eri korkeutta valmiina kiskot ja nokkarullat sisältävänä sinkitystä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna järjestelmänä. Koska nokkarullat ovat lievästi ylisuuria, vaunut kulkevat C-profiileilla tasaisesti, välyksettömästi ja tarkasti. Sen takaavat osaltaan myös pysyvästi voidellut ja pölytiivistetyt laakerit.

Näiden kolmen sarjan avulla Ganter vastaa kaikkiin laatuvaatimuksiin ja tarjoaa myös kustannuksiin sopivia ratkaisuja.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin