Turvallisesti kiinnitetyt kuormat

Kun kuormia täytyy nostaa, tarvitaan nosturi, köysiä tai ketjuja - sekä ankkurointipisteitä itse kuormaan. Ganter tarjoaa tähän laajan ratkaisujen valikoiman.

Klassisia ja yksinkertaisimpia nostopisteitä ovat DIN 580 mukaiset nostosilmukkapultit, jotka ruuvataan kuormassa oleviin kierteisiin. Jos kierteiden käyttäminen on mahdotonta, niiden sijasta käytetään DIN 582 mukaisia nostosilmukkamuttereita. Ganter tarjoaa näitä standardiosia kahdesta eri materiaalista: teräs ja ruostumaton teräs.

Ganterin valikoimista löytyy kuitenkin vielä parempia ja vahvempia nostopisteitä, jotka on optimoitu erityismateriaaleille ja - mikä tärkeintä, joita on helpompi käsitellä. Erityisesti kannattaa mainita integroidut RFID-tunnisteet. Niiden avulla voidaan tunnistaa selkeästi erityiset nostopisteet kuluma- ja turvatarkastusten aikana ja niitä voidaan hallinnoida digitaalisesti ilman järjestelmän keskeytystä.

Tällaisia RFID-tunnisteita on esimerkiksi GN 581 -nostosilmukkapulteissa ja GN 583 -nostosilmukkamuttereissa, jotka voivat edelleen pyöriä pystyakselinsa ympäri myös asentamisen jälkeen. Molemmissa vaihtoehdoissa tunnistetaan myös GN 586.1 -nostosilmukat, vaikka niissä nostosilmukka voidaan myös taittaa alas. Ja lisäksi kuulalaakerilla varustetun silmukkarenkaan ansiosta GN 5860 -nostosilmukat ovat täysin kääntyviä myös kuormitettuina.

GN 587.1 -nostosilmukoita ei ruuvata vaan ne hitsataan. Tämä nostosilmukka sopii myös ulkokäyttöön, sillä hitsattavan lohkon muotoilu mahdollistaa suljetun sauman, joka on korroosionkestävä. Itse rengasta voidaan kääntää 180 astetta, ja vaihtoehtoisesti integroidun jousen avulla se voidaan kiinnittää mihin tahansa asentoon.

Hitsattava GN 589 -nostopiste kestää kuormituksen mihin tahansa suuntaan ja sen korkeus on hämmästyttävän pieni. Tämä on äärimmäisen tärkeä ominaisuus silloin, kun nostolaitteen koukun enimmäiskorkeus on rajoitettu.

Käytännöllinen vaihtoehto kierteellä tai hitsaamalla toteutetuille ratkaisuille on asennuspultti, joka on tarkoitettu esimerkiksi laitteille tai työkaluille, joiden sijaintia täytyy vaihtaa usein ja nopeasti. GN 1130 toimii nostotapin periaatteella aksiaalisella lukitus- ja vapautuspainikkeella.

Uusi kierteitetty GN 1133 -nostotappi poistaa aikaa vievän kuorman kierteeseen sisään- ja ulosruuvausprosessin. Kuulien sijasta tässä osassa käytetään kierteitettyjä segmenttejä, jotka vedetään sisään ja työnnetään ulos painikkeen painalluksella pakkokytkennän luomiseksi. Integroitu sakkeli, joka kääntyy 180 astetta, muodostaa kytkennän nostolaitteeseen.

Sakkeleista puheen ollen: Myös niitä löytyy Ganterin tuotevalikoimasta. GN 585 -sakkelit perustuvat US standardiin RR-C-271 ja niillä on merkittävästi suurempi kuormituskapasiteetti verrattuna DIN versioon.

Nostopisteiden osalta Ganter huomioi aina yksityiskohdat ja tekee osista yhä yksinkertaisempia ja tehokkaampia käytössä.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin